Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif M12 de Coupure IR Blue Series, 16 mm FL, f/8,0

×
Stock #24-465 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€80,00
Qté 1+
€80,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
M12 Imaging Lens
Filtre IR:
Yes

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
22.50
Diamètre Max. (mm):
16

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,2":
58.0mm - 22.5°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
43.5mm - 17.0°
Cercle Image Max. (mm):
9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.008535
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
25.3°
Nombre d'Éléments (Groupes):
6 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
64.9mm - 25.3°
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
52.5mm - 20.5°
Distance Focale FL (mm):
16.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.1X
Distance de Travail (mm):
150 - ∞
Ouverture (f/#):
f/8.0
Distorsion (%):
-0.039@ Full Field
Distance Focale Arrière BFL (mm):
10.79 - 10.05
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2 @ 588nm
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
7.5143
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
32.6mm - 12.8°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
7.21
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-7.04
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 64.9mm - 25.3°
Vertical: 48.7mm - 19.1°
Diagonal: 81.2mm - 31.4°
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-6.7445
Lens Wavelength Range:
VIS (IR-Cut Filter)

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/1.8"

Filetage & montage

Monture:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à ½"
  • Capteurs jusqu’à 5 mégapixels, taille de pixel de 1,4 µm
  • Objectif haute résolution pour caméras sur circuit optimisé pour les courtes distances de travail
  • Distances focales de 2 mm à 35 mm
  • Modèles renforcés également disponibles

Les Objectifs M12 Blue Series TECHSPEC® pprésentent une performance à haute résolution, ainsi que la même polyvalence que nos Objectifs M12 Green Series M12 TECHSPEC®. Chaque objectif est constitué de plusieurs éléments en verre de précision montés dans un logement compact en aluminium. Ces objectifs peuvent se connecter à des caméras de Monture C en utilisant l’Adaptateur M12 x 0,5 pour Caméras de Monture C (#53-675) ou l’Adaptateur M12 X 0,5 pour Monture C avec Joint torique en caoutchouc (#59-241) pour les environnements sensibles aux vibrations. Les Objectifs M12 Blue Series TECHSPEC® sont parfaits pour les applications d’imagerie automobile, industrielle, et médicale. Les spécifications optiques sont disponibles en soumettant une Demande de Fichier optique.

Remarque : Accessoires d’Objectifs d’Imagerie TECHSPEC® μ-Video™ compatibles disponibles.

Edmund Optics a créé une large gamme d'Objectifs Monture S M12, conçus pour fournir une excellente résolution. Ces objectifs haute performance sont constitués de lentilles en verre de précision à l'intérieur d'un logement en métal. Chaque famille est optimisée pour des besoins spécifiques.

Informations techniques

Dimensions
Focal Length A B C* D
2.0mm 18.0mm 21.7mm 2.26mm 4.75mm
3.0mm 14.0mm 17.1mm 4.8 - 4.7mm 5.8mm
4.0mm 14.0mm 19.7mm 6.1 - 6.0mm 4.4mm
5.0mm 14.0mm 14.6mm 4.0 - 3.9mm 3.7mm
6.0mm 14.0mm 14.1mm 6.9 - 6.8mm 4.5mm
8.0mm 14.0mm 12.3mm 8.8 - 8.6mm 3.7mm
10.0mm 14.0mm 17.0mm 6.6 - 6.3mm 3.7mm
12.5mm 15.0mm 22.9mm 10.1 - 9.7mm 4.8mm
17.5mm 14.0mm 20.7mm 5.8 - 4.9mm 7.6mm
25.0mm 18.0mm 30.0mm 8.5 - 6.5mm 11.5mm

*Specified for Optimized Working Distance of 150 - 250mm.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Contre-écrou M12, 10 pièces #16-788 €101,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contre-écroue M12 #64-102 €14,25   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Support M12 pour Circuits Caméra #66-382 €11,25   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur de Monture C vers Objectif M12 avec Joint Torique #59-241 €40,75   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Monture C vers Objectif M12 #53-675 €28,50   Demande de Devis
  • En Stock