Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif M12 Blue Series, 16 mm FL, f/4,0

16mm FL Blue Series M12 Lens

16mm FL Blue Series M12 Lens

16mm FL Blue Series M12 Lens
×
Stock #37-182 9 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€81,00
Prix sur Quantité
Qté 1-49 €81,00 prix unitaire
Qté 50+ €64,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Series:
Blue Series
Type:
Fixed Focal Length Lens
Filtre IR:
No
Imaging Lens Type:
High Performance M12 Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
22.50
Diamètre Max. (mm):
16
Diamètre Externe (mm):
16

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
25.3°
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 64.9mm - 25.3°
Vertical: 48.7mm - 19.1°
Diagonal: 81.2mm - 31.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
64.9mm - 25.3°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
58.0mm - 22.5°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
52.5mm - 20.5°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
43.5mm - 17.0°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
32.6mm - 12.8°
Cercle Image Max. (mm):
9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.017068
Nombre d'Éléments (Groupes):
6 (6)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Distance Focale FL (mm):
16.00
Distance de Travail (mm):
150 - ∞
Ouverture (f/#):
f/4
Distorsion (%):
-0.039@ Full Field
Distance Focale Arrière BFL (mm):
10.79 - 10.05
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2 @ 588nm
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
7.5143
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
7.21
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-7.04
Distorsion maximum (%):
-0.039
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-6.7445
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/1.8"
Pixel Size (μm):
1.40

Filetage & montage

Filetage Filtre:
N/A
Monture:
S-Mount (M12 x 0.5)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à ½"
  • Capteurs jusqu’à 5 mégapixels, taille de pixel de 1,4 µm
  • Objectif haute résolution pour caméras sur circuit optimisé pour les courtes distances de travail
  • Distances focales de 2 mm à 35 mm
  • Modèles renforcés également disponibles

Les Objectifs M12 Blue Series TECHSPEC® pprésentent une performance à haute résolution, ainsi que la même polyvalence que nos Objectifs M12 Green Series M12 TECHSPEC®. Chaque objectif est constitué de plusieurs éléments en verre de précision montés dans un logement compact en aluminium. Ces objectifs peuvent se connecter à des caméras de Monture C en utilisant l’Adaptateur M12 x 0,5 pour Caméras de Monture C (#53-675) ou l’Adaptateur M12 X 0,5 pour Monture C avec Joint torique en caoutchouc (#59-241) pour les environnements sensibles aux vibrations. Les Objectifs M12 Blue Series TECHSPEC® sont parfaits pour les applications d’imagerie automobile, industrielle, et médicale. Les spécifications optiques sont disponibles en soumettant une Demande de Fichier optique.

Remarque : Accessoires d’Objectifs d’Imagerie TECHSPEC® μ-Video™ compatibles disponibles.

Edmund Optics a créé une large gamme d'Objectifs Monture S M12, conçus pour fournir une excellente résolution. Ces objectifs haute performance sont constitués de lentilles en verre de précision à l'intérieur d'un logement en métal. Chaque famille est optimisée pour des besoins spécifiques.

Informations techniques

#37-182, 16mm FL f/4.0 Blue Series M12 Lens, Distortion Plot
#37-182, 16mm FL f/4.0 Blue Series M12 Lens, Distortion Plot
#37-182, 16mm FL f/4.0 Blue Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#37-182, 16mm FL f/4.0 Blue Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#37-182, 16mm FL f/4.0 Blue Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#37-182, 16mm FL f/4.0 Blue Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#37-182, 16mm FL f/4.0 Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f4
#37-182, 16mm FL f/4.0 Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f4
#37-182, 16mm FL f/4.0 Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f4
#37-182, 16mm FL f/4.0 Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f4
#37-182, 16mm FL f/4.0 Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f4
#37-182, 16mm FL f/4.0 Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f4
#37-182, 16mm FL f/4.0 Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f4
#37-182, 16mm FL f/4.0 Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f4
Dimensions
Focal Length A B C* D
2.0mm 18.0mm 21.7mm 2.26mm 4.75mm
3.0mm 14.0mm 17.1mm 4.8 - 4.7mm 5.8mm
4.0mm 14.0mm 19.7mm 6.1 - 6.0mm 4.4mm
5.0mm 14.0mm 14.6mm 4.0 - 3.9mm 3.7mm
6.0mm 14.0mm 14.1mm 6.9 - 6.8mm 4.5mm
8.0mm 14.0mm 12.3mm 8.8 - 8.6mm 3.7mm
10.0mm 14.0mm 17.0mm 6.6 - 6.3mm 3.7mm
12.5mm 15.0mm 22.9mm 10.1 - 9.7mm 4.8mm
17.5mm 14.0mm 20.7mm 5.8 - 4.9mm 7.6mm
25.0mm 18.0mm 30.0mm 8.5 - 6.5mm 11.5mm
35.0mm 18.0mm 29.5mm 18.72 - 14.0mm 14.5mm

*Specified for Optimized Working Distance of 150 - 250mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer