Produit ajouté au panier

Objectif à Distance Focale Fixe 16mm

#86-207

×
Stock #86-207 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.915,00
Qté 1+
€1.915,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
135.00

Product Details

Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
79.50
Diamètre Max. (mm):
45.0
Poids (g):
250.00

Optical Properties

Cercle Image Max. (mm):
21.60
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
60.6
Distance Focale FL (mm):
16.00
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2 - f/22
Distorsion (%):
<0.1
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Taille maximale du capteur:
4/3"

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M40.5 x 0.50
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1"
  • Distorsion TV inférieure à 1,0%
  • Distances focales de 12 mm à 50 mm

Disponibles en plusieurs distances focales, les Objectifs à Distance Focale Fixe pour Capteurs de 4/3" intègrent une focalisation flottante avec des lentilles asphériques pour optimiser la résolution sur toute leur distance de travail. Adaptés à de nombreuses applications de vision industrielle, ces objectifs à distance focale fixe disposent d'un traitement antireflets (AR) pour une transmission maximale. Ces objectifs sont disponibles avec des distances focales allant de 12 à 50 mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer