Produit ajouté au panier

16mm Diamètre, Monture Diode Laser

Laser Mounting Clamp, #37-143

Laser Mounting Clamp, #37-143 Tiltable Aluminum Mount, #64-834 15mm Dia., Laser Diode Mount, #37-144 +3
×
Stock #53-264 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€93,50
Prix sur Quantité
Qté 1+ €93,50 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Modules Diodes Compatibles:
Compact LDM

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:
Black Delrin®, clamos, Brass Alloy Ball
Rotation Grossière (°):
±15
Diamètre lasers compatibles (mm):
16

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Différentes configurations de montage
  • Compatibles avec une multitude de Modules Diode Laser
  • Diamètres compatibles de 9,5 à 25,4 mm

Les Montures de Diodes Laser sont disponibles pour différentes tailles de diodes laser vendues par Edmund Optics®. Ces montures sont parfaites pour monter une diode laser sur des tables ou platines optiques. Des montures fixes non réglables ou avec inclinaison réglable pour faciliter l’alignement font partie des options proposées. De plus, les Montures de Diodes Laser peuvent dissiper efficacement la chaleur émise par les lasers lorsqu’ils restent allumés pendant de longues périodes. Toutes les options de montage incluent le matériel nécessaire.