Produit ajouté au panier

1,67mm FL, Monture C, Iris Manuel, Objectif à Angle Large

1.67mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #68-695

×
Stock #68-695 8 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€610,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €610,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Series:
Low Distortion Wide Angle Lenses
Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
56.00
Diamètre Max. (mm):
36.0
Diamètre Externe (mm):
36
Poids (g):
80.00

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
110°
Cercle Image Max. (mm):
7.20
Distance Focale FL (mm):
1.67
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.8 - Closed
Distorsion (%):
<1
Distorsion maximum (%):
<1
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/2.5"
Pixel Size (μm):
4.50

Filetage & montage

Filetage Filtre:
N/A
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Options de monture C et CS pour capteurs jusqu’à 1/2,5"
  • Jusqu'à 3 mégapixels, valeurs de distorsion de 1% seulement
  • Pas de refocalisation nécessaire, de 100 mm à l’infini
  • Distances focales de 1,28 mm à 3 mm

Les Objectifs Grand Angle à Faible Distorsion maintiennent une résolution élevée pour les applications nécessitant une longue distance de travail et peuvent s'adapter à des capteurs de caméra multi-mégapixels. La conception optique de ces objectifs grand angle à faible distorsion permet aux utilisateurs d'obtenir une distorsion inférieure à 3 % sur un champ de vision de 125°, ou inférieure à 1% de distorsion sur un champ de vision de 110°. Ces objectifs sont dotés d'une vis de verrouillage pour le diaphragme manuel permettant l'utilisation dans des environnements à fortes vibrations. Les Objectifs Grand Angle à Faible Distorsion sont idéaux pour les applications de sécurité et de surveillance, de vision industrielle ou d'automatisation industrielle. Ces objectifs ne nécessitent pas de mise au point de 100 mm à l'infini. 

Remarque : L'image sera retourné (de 180°). Les options de diaphragme automatique (Auto Iris) requièrent des caméras à P-Iris ou à diaphragme DC.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer