| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-4 | €88,00 prix unitaire |
| Qté 5-9 | €78,00 prix unitaire |
| Qté 10+ | €67,50 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Photodiodes Segmentées sont conçues pour une grande variété d'applications nécessitant une grande stabilité et des temps de réponse rapides. Avec des résolutions de position supérieures à 0,1μm, les Photodiodes Segmentées sont idéales pour le profilage de surface, la mesure de position, l'alignement ou le ciblage. Ces photodiodes sont segmentées en deux ou quatre zones actives distinctes et offrent des gammes de réponse spectrale de 350 - 1100nm. Les régions segmentées autorisent différents profils de mesure sur un unique détecteur.