Produit ajouté au panier

Objectifs de Balayage F-Theta JENar Silverline 160 mm, 1030-1080 nm

See More by Jenoptik
×
Stock #16-769 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.795,00
Qté 1+
€4.795,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
017700-025-26
Type:
JENar Silverline F-Theta
Protective Window:
#17-693: One Included
Fabricant:
Jenoptik

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Max. (mm):
119.8 +0/-0.2
Poids (g):
1080
Angle du miroir X/Y (°):
±7.1
Distance de Flange (mm):
267.6
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
14
Longueur Maximum (mm):
100

Propriétés optiques

Distance Focale FL (mm):
160.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Angle Balayé (°):
±20
Champ Balayé (mm):
78 x 78
Télécentricité (°):
F-Theta Only: 5.20
With Scanner: 5.40
Distance de Travail (mm):
183.6
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1030 - 1080
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5.0 J/cm2 * (τ/[ns])0.30
5.0 MW/cm2
Diamètre du champ de balayage (mm):
110
Diamètre du foyer, 1/e2 (μm):
22
Spécification GDD (fs²):
759
Seuil de dommages, pulsé:
5.0 J/cm2 * (τ/[ns])0.30
Seuil de dommages, CW:
5.0 MW/cm2

Filetage & montage

Filetage:
M85 x 1

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Substrats en silice fondue à faible absorption pour les applications laser de haute puissance
  • Grands champs de balayage jusqu'à 328 mm x 328 mm
  • Seuils de dommage élevés et erreurs de télécentricité faibles
  • Objectifs de Balayage Jenoptik JENar™ F-Theta également disponibles

Les Objectifs de Balayage Silverline F-Theta Jenoptik JENar Silverline offrent un champ plat au niveau du plan d'image et se caractérisent par des substrats en silice fondue à faible absorption, ce qui les rend adaptés aux applications laser haute puissance. Ces objectifs F-Theta offrent des seuils de dommage élevés pour gérer des puissances de faisceau allant jusqu'à quatre kilowatts sans refroidissement actif et sont disponibles dans différentes longueurs d'onde allant de 266 nm à 1100 nm. Avec de grandes zones de balayage jusqu'à 328 mm x 328 mm, de faibles erreurs de télécentricité et une qualité d'image limitée par la diffraction, ces objectifs permettent d'obtenir une grande cohérence des points et un débit accru sur toute la plage de balayage. Grâce à leur technologie de montage empilable brevetée, ces objectifs compensent les contraintes thermiques et améliorent la stabilité des composants optiques, garantissant un réglage et un contrôle de position de haute précision dans les systèmes OEM. Les Objectifs de Balayage Silverline F-Theta Jenoptik JENar Silverline ont été spécialement développés pour les applications nécessitant des sources laser Nd:YAG, dopées Yb et à fibre de forte puissance et à impulsions courtes. Elles sont utilisées en conjonction avec des galvanomètres et des expanseurs de faisceau.

Contactez-nous si votre application nécessite des Objectifs de Balayage Silverline F-Theta Jenoptik JENar ou des Objectifs de Balayage Silverline F-Theta Jenoptik JENar Silverline non présentés sur notre site Web.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Fenêtre de Protection pour #16-768 #17-690 €340,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fenêtre de Protection pour #16-769 et #16-770 #17-693 €605,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Fenêtre de Protection pour #17-021 et #17-022 #17-694 €920,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fenêtre de Protection pour #17-026 #17-695 €965,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Fenêtre de Protection pour #16-771 #17-698 €955,00   Demande de Devis