Produit ajouté au panier

Platine Linéaire Motorisée Compacte, Métrique, 70 mm, Course de 15 mm

70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front)

70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front)

70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front) 70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Back)
×
Stock #23-923 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€715,00
Qté 1+
€715,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric
Remarque:
Two integrated, adjustable limit switches
Controller Required: #23-931
Moteur:
Stepper Motor

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Ball Bearing
Taille de Plateau (mm):
70 x 107
Course (mm):
15
Précision (μm):
5
Contrecoup (μm):
50
Construction:
Aluminum, 3D Printed Plastic
Hauteur (mm):
33
Capacité de Charge (kg):
1
Parallélisme (μm):
22
Répétabilité (μm):
3
Vitesse (mm/sec):
40
Poids (kg):
0.615
Min. Incremental Movement (μm):
1.25

Propriétés optiques

Résolution (μm):
5

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
600

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Lead Screw
Interface:
USB-C
Interface:
USB-C

Filetage & montage

Filetage:
(9) M6 x 1.0, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
10-40

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Faible encombrement et prix économique
  • Boîtier léger avec plate-forme durable
  • Compatibles avec les Platines TECHSPEC   
  • Utilisez l'Alimentation #21-075 et le Contrôleur #23-931

Les Platines Linéaires Motorisées Compactes constituent une solution rentable pour le réglage linéaire motorisé dans un système optique. Ces platines sont dotées d'une plate-forme en aluminium anodisé pour un montage de précision, avec un boîtier en plastique imprimé en 3D par frittage sélectif par laser (SLS) pour une construction légère mais durable. L'empreinte globale compacte maximise l'efficacité de l'espace pour ajouter la motorisation aux systèmes à espace restreint. Les Platines Linéaires Motorisées Compactes partagent les mêmes schémas de trous que nos Platines TECHSPEC, ce qui en fait un composant de banc de laboratoire idéal pour la construction de systèmes motorisés. Un contrôleur optionnel, #23-931, est disponible, et peut être facilement connecté via un câble USB-C vers USB-A de 1 m inclus.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Platine Adaptatrice XY pour Platine Linéaire Compacte #23-925 €42,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine Adaptatrice 90 Degrés pour Platine Linéaire Compacte #23-926 €104,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine Adaptatrice Table Optique pour Platine Linéaire Compacte, Métrique #23-927 €42,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine Adaptatrice Table Optique pour Platine Linéaire Compacte, Impériale #23-928 €42,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôleur pour Platines Motorisées Compactes #23-931 €1.050,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Alimentation 2V, Fiches Interchangeables #21-075 €55,00   Demande de Devis