Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

15mm Dia. x 60mm FL, traité VIS-NIR, Lentille Achromatique

×
Stock #49-954 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€104,00
Qté 1-5
€104,00
Qté 6+
€83,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Achromatic Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
15.00 +0.0/-0.025
Ouverture Utile CA (mm):
14.00
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
5.50 ±0.20
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
3.50 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
2.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
4.37
Biseau:
Protective bevel as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
60.00
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
57.48
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Rayon R1 (mm):
37.23
Rayon R2 (mm):
-26.69
Rayon R3 (mm):
-76.36
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
4.00
Ouverture Numérique NA:
0.13
Traitement:
VIS-NIR (400-1000nm)
Spécification du Traitement:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Conçues pour un angle d'incidence de 0°
  • Réflectance inférieure à 0,25% par surface à 880 nm
  • Lentilles achromatiques traitées MgF2 et VIS 0° également disponibles

Les Lentilles Achromatiques Traitées VIS-NIR TECHSPEC® consistent de deux composants optiques accolés ensemble pour former un doublet achromatique. Le doublet est optimisé par ordinateur pour corriger les aberrations sphériques et chromatiques sur l'axe. Les Lentilles Achromatiques Traitées VIS-NIR TECHSPEC® sont dotées d’un traitement antireflets à large bande dans le visible et l’infrarouge proche, qui est spécialement optimisé pour offrir une transmission maximale (>99%) dans l’infrarouge proche. Les lentilles achromatiques réduisent la réflexion à moins de 0,25% par surface à 880 nm. Des lentilles achromatiques traitées fluorure de magnésium et VIS 0° sont également disponibles.

Informations Techniques

Coating Curves

Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
15mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-557 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Optiques Épaisses de Monture C, 15 mm de dia. Fixed #54-624 €54,00