Produit ajouté au panier

Asphère Plastique Arton 15mm Dia. x 15mm EFL, Traitée

×
Stock #90-324 Fin de Série 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€24,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €24,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Aspheric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
15.00
Ouverture Utile CA (mm):
12.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.9
Biseau:
Protective as needed
Distance de Flange (mm):
12.79

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
15.00 ±0.2
Ouverture Numérique NA:
0.40
Distance Focale Arrière BFL (mm):
12.79
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Arton Plastic
Traitement:
BBAR (650-850nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <1.0% @ 650 - 850nm
f/#:
1.25
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
650 - 850
Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Durabilité Supérieure pour des Environnements Difficiles
  • Résistance aux Hautes Températures
  • Faible Capacité d’Absorbtion de l’Eau

Les Lentilles Asphériques Plastique d’Arton® sont une alternative aux lentilles asphériques en plastique PMMA ou polycarbonate, dans des applications sensibles au poids et en environnements difficiles. Les substrats en plastique type démontrent une baisse en performance dans les environnements chauds ou humides. Un substrat en plastique polyoléfine thermoplastique d’Arton® conserve une haute translucidité du plastique et une faible biréfringence, tout en offrant une résistance accrue à la chaleur et une diminution de l’absorption de l’eau.