Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Polariseur Linéaire en Verre XP42 Traité VIS, 15 mm de dia.

×
Stock #19-648 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€150,00
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €150,00 prix unitaire
Qté 10-25 €133,40 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
15.00
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.10
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.00/-0.20
Construction:
Laminated Glass Polarizing Film

Propriétés optiques

Traitement:
VIS AR Coated
Rapport d'Extinction:
9000:1 @ 546nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
XP42 Laminated Between Glass
Transmission (%):
45 @ 546nm
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 425 - 700nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 700
Efficacité de la polarisation (%):
>99.98 @ 546nm

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +55

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Options non traitées et traitées AR pour le visible
  • Efficacité de polarisation >99,98%
  • 42% de transmission pour les versions non traitées et 45% de transmission pour les versions traitées AR
  • Versions XP42 en plastique et film également disponibles

Les Polariseurs Linéaires en Verre à Contraste Élevé TECHSPEC® (XP42) sont une solution à haute transmission et à haute efficacité, idéale pour une large gamme d'applications industrielles et de laboratoire. Avec une efficacité de polarisation de >99,98% et un rapport d'extinction de 9000:1, ces polariseurs sont construits avec un film polarisant linéaire à contraste élevé XP42 laminé entre deux pièces de verre de qualité optique. Les Polariseurs Linéaires en Verre à Contraste Élevé (XP42) TECHSPEC sont disponibles sans traitement ou avec un traitement AR visible qui offre une transmission accrue de 425 à 700 nm. La transmission typique d'un filtre unique avec une lumière incidente polarisée de façon aléatoire est de 42% pour les options non traitées et de 45% pour les options traitées AR.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.