Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Asphérique NIR, Non Traitée, 15 mm de dia., NA de 0,25

×
Stock #17-417 15 In Stock D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€349,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €349,00 prix unitaire
Qté 6-10 €314,00 prix unitaire
Qté 11-25 €293,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Aspheric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
15.00 +0.0/-0.025
Centrage (arcmin):
<3
Ouverture Utile CA (mm):
13.5
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.76
Épaisseur Centrale CT (mm):
5.00 ±0.1
Biseau:
Protective as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
30.00 @ 1550nm
Ouverture Numérique NA:
0.25
Distance Focale Arrière BFL (mm):
25.65 @ 587.6nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-SF6
Longueur d'onde de conception asphérique:
1550
Traitement:
Uncoated
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
2
Conjugate Distance:
Infinite
Asphere Figure Error, @ 632.8nm:
0.4λ RMS and 2λ PV
Puissance (Dioptres):
33.33

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conçues à 1550 nm
  • Surface asphérique de précision
  • Disponibles sans traitement et avec un traitement en V d’une réflectance <0,25%

Les Lentilles Asphériques pour l’IR Proche de Précision, 1550 nm TECHSPEC® sont conçues à 1550 nm pour éliminer l'aberration sphérique dans l’infrarouge proche. Les lasers de 1550 nm sont couramment utilisés dans les télécommunications, le LiDAR et d'autres applications nécessitant une conception sûre pour les yeux. Fabriquées à partir de substrats S-TIH6 ou N-SF6 et polies par un procédé à commande numérique par ordinateur (CNC), ces lentilles asphériques atteignent des performances de haute précision dans le spectre NIR. Avec une erreur de figure asphérique de 0,4 λ RMS, ces lentilles sont idéales pour les applications qui nécessitent une correction de l'aberration sphérique, y compris les applications d'imagerie et de focalisation laser. Les Lentilles Asphériques pour l’IR Proche de Précision, 1550 nm TECHSPEC® sont disponibles avec des conceptions à faible ouverture numérique pour les applications nécessitant le maintien de la forme du faisceau ainsi que des conceptions à ouverture numérique élevée pour les applications de collecte de lumière. Pour des lentilles asphériques polies CNC sur mesure, veuillez nous contacter.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.