Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

15mm, Alu. & UV-VIS, Prisme Angle Droit Silice Fondue UV H. Tolérance

TECHSPEC High Tolerance UV Fused Silica Right Angle Prisms

×
Stock #47-803 13 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€143,17
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €143,17 prix unitaire
Qté 6-25 €128,75 prix unitaire
Qté 26-49 €114,33 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Right Angle Prism

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.1
Biseau:
Protective as needed
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
21.20
Longueur des Côtés (mm):
15.00

Propriétés optiques

Tolérance Angulaire (arcsec):
±40
Traitement:
UV-VIS & Aluminized
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Tolérance Pyramide (arcmin):
±1
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Spécification du Traitement:
Legs: Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm, Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm
Hypotenuse: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 700
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Hypotenuse: 0.3 J/cm2 @ 532 & 1064nm, 10ns
Legs: 3 J/cm2 @ 355nm, 10ns; 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Déviation de rayon de 90°
  • Image à gauche
  • Tolérance angulaire ±40 secondes d'arc
  • D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles

Les Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV aux Tolérances Étroites TECHSPEC®, comme la plupart d'autres prismes à angle droit, sont généralement utilisés pour plier le chemin d'une image ou pour rediriger la lumière à 90°. Cela produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau. Les Les Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV aux Tolérances Étroites TECHSPEC® présentent une faible tolérance angulaire en seconde d'arc et sont fabriqués à partir de silice fondue UV de précision permettant une utilisation sur la globalité des spectres UV, visible et proche infrarouge. Les prismes sont proposés dans des longueurs de jambes allant de 5 à 25 mm.

Informations techniques

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

  • Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
  • Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
  • Tolérances serrées et géométries complexes
  • Production évolutive – du prototype à la série