Produit ajouté au panier

1,58mm Diamètre, Lentille Bille Saphir

Sapphire and Ruby Ball Lenses

×
Stock #46-119 6 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€24,72
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €24,72 prix unitaire
Qté 11-49 €19,83 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Ball Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
1.59
Gravité Spécifique (g/cm3):
3.98
Force de Compression (psi):
300,000
Tolérance Diamètre (μm):
±2.54

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 5500
Indice de Réfraction (nd):
1.77
Sphéricité (μm):
0.625
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.2 - 5.5

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
8.4
Porosité (%):
0.00

Environnement & durabilité

Point de Fusion (°C):
2053.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

Les lentilles billes en saphir et rubis sont toutes deux fabriquées à partir de (Al203). Le rubis dopé ou non doit sa couleur rouge du fait de traces d’oxyde de chromium (contenance de chromium pour des lentilles billes de rubis est typiquement > 0,5). Alors que les propriétés physiques et chimiques sont essentiellement les mêmes, le saphir a une transmission optique supérieure. Les lentilles billes en rubis sont plus faciles à voir et à manipuler pour les applications physiques. Les Lentilles Billes en Saphir et Rubis sont idéales pour améliorer le couplage des signaux entre les fibres, les émetteurs et les détecteurs. Elles sont également utilisées pour l'endoscopie, la lecture de codes-barres, les préformes sphériques pour les lentilles asphériques et les applications de capteurs. Des Lentilles Demi-Billes en Saphir et Rubis sont également disponibles.

Pour des informations supplémentaires sur les lentilles billes, ainsi que les calculs d'ouverture numérique et de distance focale vérifier notre article technique Calculs de lentilles billes.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.