Produit ajouté au panier

Caméra NIR 1550 nm, 1,6 MP, USB 3.1

×
Stock #29-547 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.510,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €4.510,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
NIR Camera
Fabricant:
Scintacor
Spectre:
NIR

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
27 x 27 x 14.5
Poids (g):
20
Logement:
Full

Capteur

Type de Capteur:
1/2.9"
Résolution (MegaPixels):
1.60
Taux d'Image (fps):
60.00
Pixels (H x V):
1,440 x 1,080
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
4.97 x 3.73
Composante d'Imagerie:
Sony IMX296
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
10 bit
Contrôle d'Exposition:
29 µs to 30 sec
Gamme Dynamique (dB):
66.03

Electrical

Consommation de Puissance (W):
2.2

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
USB 3.1
Connecteur:
USB 3.1
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
7-pin JST

Filetage & montage

Monture:
CS-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to 50
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Longueur d’onde de conception de 1550 nm
  • Capteur de caméra à traitement phosphoreux
  • Comprend une caméra, un câble et un logiciel facile à utiliser

Les caméras CamIR NIR 1550 nm USB 3.1 sont conçues avec des scintillateurs à base de phosphore permettant à la caméra d'imager dans le proche infrarouge (NIR) et fournissant une excellente alternative aux détecteurs InGaAs. Ces caméras sont disponibles en options de 1,6 MP ou 2,8 MP, la caméra de 1,6 MP étant à monture CS et la caméra de 2,8 MP étant à monture C. Avec des longueurs d'onde de 1550 nm, ces caméras ont une gamme de longueurs d'onde de 1495 à 1595 nm. Les Caméras CamIR NIR 1550 nm USB 3.1 sont livrées avec la caméra, le câble, une clé USB contenant le logiciel et un guide de démarrage pour faciliter l'installation. Ces caméras sont idéales pour l'alignement laser, les tests de télécommunications et les applications d'inspection.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer