Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Laser Ultrarapide, 1550 nm, 25,4 mm de dia. x 6,35 mm d’épaisseur

×
Stock #26-842 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€154,00
Qté 1-5
€154,00
Qté 6+
€145,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Angle d'Incidence (°):
45
Traitement:
Ultrafast (1510-1590nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1550
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
10-5
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.20
Type:
Laser Mirror
Parallélisme (arcmin):
<3
Ouverture Utile (%):
90
Durabilité:
MIL-PRF-13830B
Surface Arrière:
Commercial Polish
Spécification du Traitement:
R(avg) S & P >99.90% @ 1550nm @ 45° AOI
R(avg) >99.7% @ 1510 - 1590nm @ 45° AOI
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1510 - 1590
Planéité de Surface (P-V):
λ/8
Type de Traitement:
Dielectric
GDD Specification:
±20 fs2 @ 1510 - 1590nm @ 45° AOI (s-pol)
±30 fs2 @ 1530 – 1580nm @ 45° AOI (p-pol)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • GDD aussi basse que ± 20 fs2 à la gamme de longueurs d'onde de conception
  • Réflectivité supérieure à 99,9%
  • Idéaux pour les lasers ultrarapides Ti:saphir et dopés Yb

Les Miroirs Laser Ultrarapides Diélectriques à Faible GDD TECHSPEC® sont dotés d'un traitement diélectrique multicouche sur des substrats en silice fondue pour une excellente réflectivité supérieure à 99,9% et un faible coefficient de dilatation thermique, ce qui les rend idéaux pour les applications de transport de faisceaux ultrarapides. Ces miroirs ont une dispersion de retard de groupe (GDD) de presque zéro à leurs plages de longueurs d'onde de conception, ce qui minimise les perturbations du faisceau réfléchi. Les Miroirs Laser Ultrarapides Diélectriques à Faible GDD TECHSPEC® sont idéaux pour l'utilisation de la première et deuxième harmonique des lasers Ti:saphir et dopés Yb, notamment dans les applications d'usinage et de soudage au laser.

Remarque : Veuillez nous contacter si votre application nécessite un Miroir Laser Diélectrique Ultrarapide à Faible GDD avec une longueur d'onde, un angle ou une taille personnalisés.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer