Produit ajouté au panier

Guide de Lumière Annulaire Fibre Optique, 1,55" de dia. int.

×
Stock #54-174 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€700,00
Qté 1+
€700,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Angle d'Acceptation (°):
68.00
Diamètre C'Bore (pouces):
1.550
Rayon de Courbure Min. (mm):
38.1
Diamètre Ferrule (pouces):
0.562
Diamètre Fibre (pouces):
0.333
Angle du Faisceau (°):
5.00
Revêtement PVC:
Metal Hose
Distance de Travail (pouces):
2.7-4.5
Tolérance Longueur (pouces):
±0.5
Fraction d'Emballage (%):
82% nominal
Indice du Coeur nd:
1.581
Indice de Réfraction nd :
1.487
Pertes de Transmission:
6% per ft. at 600nm
Adaptateur de Guide Lumineux Compatible:
SX: #38-946
MX: #66-908

Caractéristiques du produit

Diamètre Externe (pouces):
2.562
Diamètre Interne (pouces):
1.550
Type d'Éclairage:
Fiber Optic Light Guide
Géométrie:
Ring Light

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (pouces):
36

Propriétés optiques

Ouverture Numérique NA:
0.55
Diamètre Fibre (μm):
50.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2000

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-40 to +107

Conformité réglementaire

Reach 174:
RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • 360°, Illumination Uniforme
  • Accepte des Accessoires de Polariseur
  • Gaine en PVC-Couverte de Métal
  • Logement en Aluminium Anodisé Noir
  • Efficacité Typique d'Accouplement de 70%
  • Emouts en Acier Inoxydable
  • Fibres de Verre Meulées et Faces de Sorties Polies

Adaptateurs de guides lumineux sont nécessaires avec les illuminateurs fibres optiques.

Informations Techniques

 
C'Bore Diameter A Inner Diameter B Outer Diameter C C'Bore Depth D Ring Height E Bundle Diameter F Ferrule Diameter G Stock No.
0.830" 0.830" 1.630" N/A 0.735" 0.250" 0.312" #54-176
1.125" 1.125" 1.875" N/A 0.800" 0.250" 0.312" #54-175
1.550" 1.550" 2.562" N/A 1.150" 0.333" 0.562" #54-174
2.370" 2.000" 3.475" 0.760" 1.200" 0.365" 0.562" #54-173
2.600" 2.370" 3.480" 0.800" 1.000" 0.365" 0.562" #58-839
3.790" 3.500" 5.000" 0.760" 1.370" 0.462" 0.562" #54-258

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer