Produit ajouté au panier

Diffuseur Hybride à Large Bande 15 x 15 mm

Broadband Hybrid Diffusers

×
Stock #70-251 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€46,61
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €46,61 prix unitaire
Qté 11-49 €37,34 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Opal Diffuser

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
15.00 x 15.00 ±0.25
Sablage: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
120
Épaisseur (mm):
1.75 ±0.10
Largeur (mm):
15.00
Longueur (mm):
15.00

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Diffusing Glass
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1100

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Verre blanc semi-opaque traité en surface
  • Combine Deux Méchanismes de Dispersion
  • Excellente Dispersion dans le Proche IR

Les Diffuseurs Hybrides à Large Bande sont des diffuseurs semi-opaques conçus pour une dispersion efficace de l’UV au proche IR. Grâce aux surfaces sablées au sablage 120 et un milieu dispersif de 1,75 mm d'épaisseur, ces diffuseurs disposent de deux moyens de dispersion. Chacun de ces moyens a sa propre dépendance de longueur d’onde, et une fois combinés dans une seule optique, ceci produit un diffuseur capable de disperser sur une large bande spectrale. Les Diffuseurs Hybrides à Large Bande sont parfaits pour les applications nécessistant une dispersion élevée pour un éclairage uniforme, et peuvent être utilisés comme écrans.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer