Produit ajouté au panier

Support Laser Fixe, 140 mm de longueur

#54-990, #54-991

×
Stock #54-990 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€218,36
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €218,36 prix unitaire
Qté 5-25 €192,92 prix unitaire
Qté 26-49 €177,68 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed
Type d'Optique:
Cylindrical Tube

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
140.00
Poids (g):
525
Construction:
Black Anodized Aluminum
Twin Ring Mount Adjustment Screw Pitch (mm):
0.5

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
20.0 - 55.0
Compatible Post:
M6 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Conception de deux anneaux jumeaux
  • Versions fixe et ajustable disponibles
  • Idéaux pour les lasers HeNe
  • Nécessitent des tiges et supports de tiges pour le montage

Conçus pour les lasers HeNe, cette monture est idéale pour toute assemblée de tube optique. Le support de tige métrique est nécéssaire pour le montage à une platine.