Produit ajouté au panier

Photodiode DUV avec Boîtier en Métal, 13mm2

DUV Photodiodes

×
Stock #84-983 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€98,50
Qté 1-4
€98,50
Qté 5+
€87,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Temps de Montée (μs):
0.5 @ 0 V, 1 kΩ

Propriétés physiques et mécaniques

Aire Actif (mm):
3.6 x 3.6
Zone Active (mm2):
13.0

Propriétés optiques

Pic de Sensibilité Longueur d'Onde (nm):
980.00

Electrical

Réponse @ 980nm (A/W):
0.5
Résistance de Shunt @ V=-10mV (GΩ):
Minimum: 0.2
Typical: 0.8
Réponse @ 633nm (A/W):
0.34
Réponse @ 200nm (A/W):
0.12
Capacitance @ VR=0V (pF):
150.00
Puissance de Bruit Équivalent NEP (W/ Hz1/2):
4.1 x 10-14 @ 0 V, 200nm
Tension Max. Inversée (V):
5.00

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
TO-5

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +60
Température de Stockage (°C):
-55 to +80

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Excellente Sensibilité aux UV
  • Haute Résistance de Shunt
  • Basse Capacité

Les Photodiodes DUV sont idéales pour une grande variété d'applications, notamment pour la spectrophotométrie UV et l'instrumentation analytique et médicale. Les Photodiodes DUV sont conçues pour améliorer la réceptivité entre 200 et 400 nm, et pour étendre la sensibilité jusqu'à 190nm. Les Photodiodes DUV sont dotées de fenêtres en quartz et d'un boîtier en métal ou en céramique. Des modèles permettant de couper le NIR sont également disponibles.

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

How do I use your silicon detectors?

Amplificateurs

Tension de claquage (BDV)

Capacitance

Courant d’obscurité

Détectivité

Temps de descente

Puissance équivalente de bruit (NEP)

Photodiode

Photosensibilité

Effet photovoltaïque

Efficacité quantique

Responsivité

Bruit RMS

Résistance shunt

Détecteur au silicium

Réponse spectrale

I am trying to get a sample read out from a laser diode on an oscilloscope. I get a good pulse signal if I shine my keychain flashlight on the detector, but a very noisy signal from the diode itself. What could be causing the noise in this system?

Angle d’acceptance

Principes Basiques de Détecteurs au Silicium

Silicon Detectors are used to transform light energy into an electrical current. Find out more about the different operation modes and terms at Edmund Optics.

View Now

Longueur d'onde de coupure cut-off

Longueur d'onde de coupure cut-on

Gamme dynamique

Rapport signal/bruit (SNR)

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer