Produit ajouté au panier

Miroir Plan EUV, 3,5 nm, 25,4 mm de dia., AOI 5°

Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors

Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors

×
Stock #38-759 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.750,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €2.750,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.40 ±0.25
Surface Arrière:
Commercial Polish
Ouverture Utile (%):
90
Bords:
Fine Ground
Parallélisme (arcmin):
3
Rugosité de Surface (Angstroms):
<5 RMS
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.508

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):
λ/10 @ 632.8nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Single Crystal Silicon
Qualité de Surface:
10-5
Spécification du Traitement:
Rabs >60% @ 13.5nm, 5° (s-pol)
Traitement:
Mo/Si Multilayer
Top Layer: Silicon
Type de Traitement:
Metal/Semiconductor
Angle d'Incidence (°):
5
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
13.5
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
13.18 - 13.68
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
0.50
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):
>60

Electrical

Énergie Centrale (eV):
92

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Réflexion maximale atteignable à 13,5 nm
  • Conçus pour diriger le faisceau UVE et séparer les harmoniques
  • Disponibles en versions angle d'incidence (AOI) de 5° et 45°

Les Miroirs Plans Ultraviolets Extrêmes (UVE) TECHSPEC® sont des miroirs multicouches conçus pour apporter la réflectivité maximale pouvant être atteinte à la longueur d’onde et l’angle d’incidence de conception. Ces miroirs présentent un traitement déposé sur un substrat de silicium monocristallin superpoli et une rugosité de surface inférieure à 3Å RMS. Les miroirs à AOI de 45° se révèlent utiles pour diriger les faisceaux polarisés S tandis que les miroirs à AOI de 5° peuvent être utilisés avec des faisceaux non polarisés. Les applications portant sur les miroirs UVE comprennent l’Imagerie par Diffraction Cohérente (Coherent Diffractive Imaging, CDI) et la recherche en science des matériaux. Les Miroirs Plans Ultraviolets Extrêmes (UVE) TECHSPEC peuvent également servir de sélecteurs harmoniques pour les faisceaux à Génération d’Harmoniques d'Ordre Élevé (High Harmonic Generation, HHG).

Remarque: Les données de test d'un échantillon sont incluses pour chaque cycle de production de miroirs.