TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-5 | €159,65 prix unitaire |
| Qté 6-25 | €144,20 prix unitaire |
| Qté 26-49 | €127,72 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Miroirs Raie Laser 1310 nm TECHSPEC® sont conçus avec une réflectivité absolue >99,8% à 1310 nm à un angle d'incidence de 45°. Ces miroirs sont fabriqués à partir de silice fondue de haute qualité et sont conçus pour être utilisés avec des sources laser de haute puissance. Disponibles dans les dimensions standard de 12,7, 25,4 et 50,8 mm, ces miroirs peuvent être facilement intégrés dans les systèmes laser existants. Les Miroirs Raie Laser 1310 nm TECHSPEC® présentent une planéité de surface de λ/10 et une qualité de surface de 10-5 pour garantir une diffusion réduite dans les applications laser sensibles. Ces miroirs sont idéaux pour des applications telles que les télécommunications, les communications par fibre optique, la tomographie par cohérence optique (OCT) et la télémétrie laser.