Produit ajouté au panier

Set de Tiges, 130 mm de Longueur

×
Stock #62-892 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€101,97
Qté 1+
€101,97
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric
Remarque:
Post Set

Propriétés physiques et mécaniques

Ajustement à Hauteur Fixe Total (mm):
150
Poids (g):
4 x 340
Longueur (mm):
130.00
Diamètre (mm):
20.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Large Taille de 200mm x 120mm
  • Tiges en Acier Inoxydable de 20mm de Diamètre avec Filetages Mâle et Femelle M6
  • Utilisées avec les Ascenseurs pour Etendre la Surface de Travail

Nos Plateformes à Ajustement de Hauteur sont idéales pour ajuster la hauteur d'un système optique. Un système complet nécessite le Set Platine (Stock #62-889) et l'un des quatres Sets de Tiges. Le Set Platine include la platine du dessus et du dessous. Les Sets de Tiges incluent (4) M6 S.H.C.S, et une clef Allen. Les tiges ont des filetages Mâle et Femelle M6. Les Sets de Tiges ont des longueurs de 60mm, 80mm, 130mm et 180mm permettant de créer un ajustement à hauteur fixe.