Produit ajouté au panier

1,3 Densité Optique, 12,5mm Dia., Filtre ND Absorbant

See More by Hoya
×
Stock #63-459 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€32,00
Qté 1-10
€32,00
Qté 11+
€29,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Neutral Density Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.50
Épaisseur (mm):
1.45
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.5
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.1
Parallelism (mm):
<0.02

Propriétés optiques

Densité Optique OD:
1.3 ±0.1
Numéro de Verre/Filtre:
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.51
Qualité de Surface:
80-50
Transmission (%):
5.0 (average)
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700

Propriétés des matériaux

Température de Transformation (°C):
490

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • La lumière est atténuée par absorption plutôt que par réflexion
  • Les filtres peuvent être empilés pour augmenter la densité optique
  • Densités optiques de 0,1 à 4,0 disponibles
  • Également disponibles en versions prémontées dans des logements de monture C

Les Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) possèdent des caractéristiques de transmission spectrale de niveau dans la région visible et atténuent la lumière par absorption avec une réflexion minimale. Typiquement, la neutralité et la densité des filtres absorbants sont fonction du matériau et de l'épaisseur. Les filtres de densité neutre Hoya étant maintenus à une densité optique spécifique, l'épaisseur dépend uniquement du type de verre. Les Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) sont utiles dans les applications de contrôle de la lumière pour les instruments de mesure et le contrôle de l'exposition dans l'imagerie. Des variations spectrales se produisent lorsque la densité optique augmente. 

La densité optique présente une relation additive ; par exemple, l'empilement de filtres ayant des valeurs de densité optique de 0,6 et 0,9 donne une densité optique résultante de 1,5. La densité optique est liée à la transmission par l'équation suivante : T = 10-OD x 100 = pourcentage de transmission. 

Remarque : en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez nous contacter.

Logiciel de simulation de filtres

Cliquez ici pour télécharger le logiciel de simulation des filtres en verre coloré de HOYA qui peut être utilisé pour calculer la transmission interne et externe de chaque type de verre HOYA. Le logiciel peut simuler la performance de chaque filtre avec une épaisseur spécifiée par l'utilisateur.

Coffrets de filtres absorbants

#55-222 inclut les 6 densités optiques: 0.15, 0.3, 0.4, 0.6, 0.9 et 2.5.

#63-468, #63-469, #63-470 et and #66-155 inclut les 14 densités optiques: 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0 et 2.5.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Kit de Filtres ND Absorbants, 25 mm de dia. (6 filtres) #55-222 €204,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Filtres ND Absorbants, 12,5 mm de dia. (14 filtres) #63-468 €334,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit de Filtres ND Absorbants, 25 mm de dia. (14 filtres) #63-469 €443,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit de Filtres ND Absorbants, 50 mm carré (14 filtres) #63-470 €1.050,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Filtres ND Absorbants, 50 mm de dia. (14 filtres) #66-155 €1.050,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 25 mm Fixed #55-529 €95,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm Fixed #03-676 €99,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre Fixed #16-077 €147,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-955 €244,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture de Précision à Cardan, Miroir de 12,5 / 12,7 mm de DI Adjustable - Gimbal #84-640 €393,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €401,00