Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cellule Oculaire 12X

×
Stock #45-587 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€87,50
Qté 1+
€87,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dégagement Oculaire (mm):
10.92
Champ de Vision (pouces):
0.39
Distance de Travail (pouces):
0.55

Optical Properties

Distorsion (%):
3.20
Distance Focale EFL (pouces):
0.91
Grossisse-
ment:
12X

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

 

  • Parfaites pour l'intégration OEM ou de systèmes
  • Peuvent servir d'oculaires ou de loupes
  • Différents grossissements disponibles

 

Ces cellules oculaires (voir page 356 pour d’autres versions) sont conçues pour une intégration en système OEM. La flexibilité de cette conception les rend hautement effectif en tant qu’oculaires ou grossisseurs. Les cellules 9X et 12X offrent une conception de type Kellner à 3 éléments, procurant une excellente correction d’abbération. Le modèle 6X possède une lentille DCX. Des informations complètes sont disponibles aux ingénieurs qualifiés.

Le collier de serrage a un filetage interne 1"-20 TPI dans le but de se filter à l'une des Assemblées de Cellule Oculaire TECHSPEC® pour fixer la position de mise au point de l'Oculaire. Le collier de serrage est de 4mm de long et un diamètre externe de 29mm.

Informations Techniques

 
Stock No. A B C D E
#45-585 1.211" 0.961" 0.875" 0.813" 0.094"
#45-586 1.031" 0.750" 0.853" 0.925" 0.125"
#45-587 1.031" 0.750" 0.853" 0.925" 0.125"
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer