Produit ajouté au panier

12" x 6" Table de Laboratoire

×
Stock #56-933 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€143,00
Qté 1+
€143,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (pouces):
0.5
Longueur (pouces):
12.0
Largeur (pouces):
6.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Flatness (inches):
0.007" per 12"
Poids (lbs):
3.3
Number of Holes:
72.00

Filetage & montage

Filetage:
(72) ¼-20 on 1" Centerline ±0.001", on 0.5" Corners

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Plateforme stable pour les expériences et les configurations de tests
  • Trous filetés 1/4-20 TPI ou M6 pour divers montages
  • Aluminium anodisé noir

Les Tables Optiques Impériales et Métriques utilisent des trous taraudés 1/4"-20 ou M6 espacés respectivement de 1" et 25 mm, ce qui permet de créer des systèmes de table personnalisables. Ces plaques sont compatibles avec la plupart des solutions de montage optiques et photoniques. Elles présentent une finition anodisée noire qui réduit les reflets de la table optique qui se réfléchissent dans le système. Les Tables Optiques Impériales et Métrique sont disponibles en plusieurs tailles, ce qui permet de créer des systèmes soit compacts soit volumineux et expansifs. Les Tables Optiques sont une plate-forme idéale pour toute application de système.

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Faux-rond axial

Concentricité

Capacité de charge inversée

Entraînement par bras tangent

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Comprendre les sources d’erreurs dans le positionnement de précision

Les erreurs dans le positionnement des appareils peuvent être réparties en deux types : l’inexactitude et l’imprécision.

View Now

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Cercle de perçage

Prototypage Optique Rapide

Réagir rapidement face au déclin du cycle de vie des produits. En savoir plus chez Edmund Optics !

View Now

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Charge de moment

Understanding Camera Mounting Interfaces

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

View Now

Capacité de charge normale

Roulis

Yaw

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer