Produit ajouté au panier

Film de Contrôle de la Lumière 3M, 12" x 11,5" 0°, Brillant

×
Stock #52-385 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€164,00
Qté 1+
€164,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Specialty Window

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
304.80
Dimensions (pouces):
12 x 11.5
Dimensions (mm):
304.8 x 292.1
Épaisseur (pouces):
0.021
Épaisseur (mm):
0.50
Largeur (mm):
292.10

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-40 to +120

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Idéal pour une Diffusion Privée
  • Augmentation du Contraste et Lisibilité Améliorée de la Lumière
  • Réduit les Réflexions non Désirées

Le Film de Contrôle Lumineux 3M est un plastique haute performance, contenant des microvolets faiblement espacés. Ces volets simulent un petit store vénitien, en bloquant la lumière ambiante non désirée et en contrôlant la direction de la lumière d'éclairage. Les résultats de ces fonctions sont une plus grande augmentation du contraste, une lisibilité améliorée de la lumière du jour, et la capacité de diriger la lumière mais aussi de restreindre la lisibilité à une seule visionneuse, pour une plus grande intimité.