TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €725,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HP TECHSPEC® sont conçus pour répondre aux exigences rigoureuses de l'automatisation industrielle et de la vision industrielle. Les objectifs de 6,5 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm et 35 mm sont compatibles avec les formats de capteurs de 1" et 1,1", tandis que l'objectif de 50 mm est compatible avec les formats de capteurs jusqu'à 4/3". Les ouvertures f/1,8 et f/2,8 offrent un débit lumineux accru et des performances de haute résolution. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HP sont équipés d'une monture C et d'un blocage de la focalisation et d'anneaux d’iris pour éviter les ajustements indésirables, ainsi qu'un filetage de filtre avant pour intégrer des filtres optiques standard. Appelez-nous pour les prix de gros volume OEM.
Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance (famille de la Série HP) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de la série HP et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d’application :
| Dimensions |
||||
|
Focal Length (mm) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | Filter Thread |
| 8mm, 1.1" Format | 70.4 | 83.5 | 43.5 | M105 x 1 with required adapter #89-365 |
| 12mm, 1.1 " Format | 48 | 70.1 | 43.5 | M62 x 0.75 with required adapter #34-236 |
| 16mm, 1" Format | 48 | 60.4 | 57.3 - 59.5 | M46 x 0.75 |
| 25mm, 1" Format | 37.5 | 45.3 | 45.3 | M34 x 0.5 |
| 35mm, 1.1" Format | 48.1 | 65.8 | 60 - 66 | M37 x 0.75 |
| 50mm, 4/3" Format | 50 | 72.6 | 60.5 - 72.6 | M37.5 x 0.5 |