Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif à Distance Focale Fixe Série HPi, 12 mm f/5,6, DT optimale 150 - 500 mm

12mm FL HPi Series Fixed Focal Length Lens

12mm FL HPi Series Fixed Focal Length Lens
×
Stock #36-764 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€835,00
Qté 1+
€835,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
39.20
Diamètre Max. (mm):
33
Poids (g):
57
Max. Protrusion Derrière (mm):
1.63

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
64.2mm - 30.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
89.3mm - 41.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
47.9mm - 23.1°
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0088
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
89.3mm - 41.7°
Nombre d'Éléments (Groupes):
10 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
72.5mm - 34.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
58.0mm - 27.9°
Distance Focale FL (mm):
12.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.101
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Ouverture (f/#):
f/5.6
Traitement:
425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement:
425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
17.52
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
35.8mm - 17.4°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
26.27
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
2.90
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 89.3mm - 41.7°
Vertical: 66.3mm - 31.6°
Diagonal: 113.1mm - 51.4°
Distorsion maximum (%):
-3.26
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-30.86
Distance de Travail Optimale (mm):
400 - 2000
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M30.5 x 0.50 (Female)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 9 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Versions pour l'instrumentation (HRi) de nos objectifs de la série HR avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
  • Distances focales de 8,5 mm à 12 mm
  • Modèles renforcés (HRr) également disponibles

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HRi TECHSPEC® sont une version simplifiée de nos Objectifs de la Série HP 2/3". Ils sont disponibles en plusieurs options pour chaque distance focale afin de s'adapter à une variété de distances de travail optimisées. Conçus pour les applications d'imagerie à grand volume, les objectifs de la série HPi sont dotés d'une mécanique de mise au point simplifiée et d'une ouverture fixe. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HRi TECHSPEC sont disponibles dans une variété d'options f/#, ce qui les rend parfaits pour des applications qui nécessitent des solutions d’imagerie compactes, peu coûteuses et dotées d’une focalisation verrouillable. Appelez-nous pour les prix de gros volume OEM.

Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance (famille de la Série HR) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de la série HR et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d’application :

  • Série HR : Comprend un blocage de la focalisation et un ajustement de l’iris. C'est la version la plus ajustable des versions HP et c'est l’objectif typique de vision artificielle de haute qualité.
  • Série HRi : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels, taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.
  • Série HRr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.

Informations techniques

#36-764, 12mm f/5.6, 400-2000mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-764, 12mm f/5.6, 400-2000mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-764, 12mm f/5.6, 400-2000mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-764, 12mm f/5.6, 400-2000mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-764, 12mm f/5.6, 400-2000mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-764, 12mm f/5.6, 400-2000mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-764, 12mm f/5.6, 400-2000mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f5.6
#36-764, 12mm f/5.6, 400-2000mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f5.6
#36-764, 12mm f/5.6, 400-2000mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f5.6
#36-764, 12mm f/5.6, 400-2000mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f5.6
#36-764, 12mm f/5.6, 400-2000mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f5.6
#36-764, 12mm f/5.6, 400-2000mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f5.6
#36-764, 12mm f/5.6, 400-2000mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f5.6
#36-764, 12mm f/5.6, 400-2000mm Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f5.6

Caméras compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer