Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif à Distance Focale Fixe Série HPr, 12 mm, f/4, DT optimale 400 - 2000 mm

12mm f/4, 400-2000mm Primary WD, HPr Series Fixed Focal Length Lens, #36-853

12mm f/4, 400-2000mm Primary WD, HPr Series Fixed Focal Length Lens, #36-853
×
Stock #36-853 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.020,00
Qté 1+
€1.020,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
39.20
Diamètre Max. (mm):
33
Poids (g):
77
Max. Protrusion Derrière (mm):
1.63

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
64.2mm - 30.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
89.3mm - 41.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
47.9mm - 23.1°
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0123
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
89.3mm - 41.7°
Nombre d'Éléments (Groupes):
10 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
72.5mm - 34.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
58.0mm - 27.9°
Distance Focale FL (mm):
12.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.101
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Ouverture (f/#):
f/4
Traitement:
425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement:
425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
17.52
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
35.8mm - 17.4°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
26.27
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
2.90
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 89.3mm - 41.7°
Vertical: 66.3mm - 31.6°
Diagonal: 113.1mm - 51.4°
Distorsion maximum (%):
-3.26
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-30.86
Distance de Travail Optimale (mm):
400 - 2000
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M30.5 x 0.50 (Female)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Objectif de monture C pour capteurs de ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 9 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Conception renforcée (HRr, choc de 50G) de notre série HR avec tous les composants optiques collés en place
  • Distances focales de 8,5 à 12 mm
  • Modèles pour l'instrumentation (HRi) également disponibles

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HRr TECHSPEC® sont conçus en vue d’un haut niveau de performance en vision industrielle et possèdent une stabilité renforcée avec tous les éléments d'objectif individuels collés en place pour réduire le décalage des pixels. Ils sont disponibles en plusieurs options pour chaque distance focale afin de s'adapter à une variété de distances de travail optimisées. De plus, la pince de verrouillage en acier inoxydable pour monture C et la focalisation simplifiée offrent une robustesse accrue. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HRr TECHSPEC sont parfaits pour des systèmes d’imagerie calibrés tels que la mesure et le jaugeage, la stéréovision 3D, la robotique et la détection, les véhicules autonomes et le suivi d’objets. Appelez-nous pour les prix de gros volume OEM.

Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance (famille de la Série HR) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de la série HR et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d’application :

  • Série HR” : Comprend un blocage de la focalisation et un ajustement de l’iris. C'est la version la plus ajustable des versions HP et c'est l’objectif typique de vision artificielle de haute qualité.
  • Série HRi : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels, taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.
  • Série HRr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.

Informations Techniques

#36-853, 12mm f/4, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-853, 12mm f/4, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-853, 12mm f/4, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-853, 12mm f/4, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-853, 12mm f/4, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-853, 12mm f/4, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-853, 12mm f/4, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 600mm Working Distance, f4
#36-853, 12mm f/4, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 600mm Working Distance, f4
#36-853, 12mm f/4, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 600mm Working Distance, f4
#36-853, 12mm f/4, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 600mm Working Distance, f4
#36-853, 12mm f/4, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1300mm Working Distance, f4
#36-853, 12mm f/4, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1300mm Working Distance, f4
#36-853, 12mm f/4, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1300mm Working Distance, f4
#36-853, 12mm f/4, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1300mm Working Distance, f4

Produits connexes

Caméras compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Caméra Monochrome GigE Basler ace acA1280-60gm Monochrome Camera #89-974 €401,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur GigE Basler ace acA1280-60gc Color Camera #89-975 €432,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC, Sony IMX265, 3,2 MP Color Camera #11-465 €469,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC-IX, Sony IMX265, 3,2 MP Color Camera #13-678 €469,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC, Sony IMX265, 3,2 MP Monochrome Camera #11-464 €469,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC-IX, Sony IMX265, 3,2 MP Monochrome Camera #13-677 €469,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton™ TRI054S-CC, Sony IMX490, 5,4 MP Color Camera #17-101 €474,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-CC, Sony IMX265, 3,2 MP Color Camera #13-716 €530,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-MC, Sony IMX265, 3,2 MP Monochrome Camera #13-715 €530,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-319m, USB 3.1, Monture C, 1/1,8" 3,2 MP (Boîtier Partiel) Monochrome Camera #14-875 €535,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-319c, USB 3.1, Monture C, 1/1,8" 3,2 MP (Boîtier Partiel) Color Camera #14-876 €545,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler ace acA1300-60gm Monochrome Camera #88-327 €545,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-319m, USB 3.1, Monture C, 1/1,8" 3,2 MP Monochrome Camera #14-871 €545,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-319m, USB 3.1, Monture C, 1/1,8" 3,2 MP, Angle Droit Monochrome Camera #14-873 €545,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-319c, USB 3.1, Monture C, 1/1,8" 3,2 MP Color Camera #14-872 €555,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-319c, USB 3.1, Monture C, 1/1,8" 3,2 MP, Angle Droit Color Camera #14-874 €555,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1,8" Blackfly® PoE GigE Caméra, Couleur Color Camera #34-510 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-31S4C-C Color Camera #11-528 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-31S4C-C Color Camera #12-750 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1,8" Blackfly® PoE GigE Caméra, Monochrome Monochrome Camera #34-511 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-31S4M-C Monochrome Camera #11-527 €565,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S USB 3.1 BFS-U3-31S4M-C Monochrome Camera #12-749 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-507m, USB 3.1, Monture C, 2/3" 5,1 MP, Angle Droit (Recertifié 05-P) Monochrome Camera #14-879-RCD-05P Recertifié €567,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur GigE Basler ace acA1300-60gc Color Camera #88-328 €575,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Nano GigE PoE M2020, 1/1,8" Dalsa Genie™ Monochrome Camera #34-960 €575,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB 3.0, 1/1,8" IDS U3-3270CP-C-HQ Color #16-528 €585,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Basler ace acA2040-35gm Caméra GigE, Monochrome Monochrome Camera #35-915 €585,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Nano GigE PoE C2020, 1/1,8" Dalsa Genie™ Color Camera #34-961 €590,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Basler ace acA2040-35gc Caméra GigE, Coleur Color Camera #35-916 €615,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-CC, Sony IMX264, 5,0 MP Color Camera #11-467 €615,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-CC-IX, Sony IMX264, 5,0 MP Color Camera #13-686 €615,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton™ TRI028S-CC, Sony IMX429, 2,8 MP Color Camera #17-098 €615,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton™ TRI051S-CC, Sony IMX547, 5 MP Color Camera #18-483 €615,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-MC, Sony IMX264, 5,0 MP Monochrome Camera #11-466 €615,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-MC-IX, Sony IMX264, 5,0 MP Monochrome Camera #13-685 €615,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Triton™ TRI028S-MC, Sony IMX429, 2,8 MP Monochrome Camera #17-097 €615,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Triton™ TRI051S-MC, Sony IMX547, 5 MP Monochrome Camera #18-484 €615,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-131B 1/1,8" Caméra CMOS Monochrome Monochrome Camera #33-514 €630,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-131B 1/1,8" Caméra CMOS Monochrome Color Camera #33-515 €650,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S GigE PoE S BFS-PGE-19S4C-C Color Camera #22-077 €655,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur UBS 3.1 Blackfly® S BFS-U3-19S4C-C Color Camera #22-089 €655,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-19S4M-C Monochrome Camera #22-078 €655,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB 3.1 Blackfly® S BFS-U3-19S4M-C Monochrome Camera #22-090 €655,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB 3.0, 2/3" IDS U3-3160CP-C-HQ Color #24-081 €680,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB 3.0, 2/3" IDS U3-3160CP-M-GL Mono #24-082 €680,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Nano GigE PoE M1930, 2/3" Dalsa Genie™ Monochrome Camera #34-958 €680,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium G1-319m, GigE PoE, Monture C, 1/1,8", 3,2 MP Monochrome Camera #23-547 €680,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium G1-319c, GigE PoE, Monture C, 1/1,8", 3,2 MP Color Camera #23-548 €690,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-192B 1/1,8" Caméra CMOS Monochrome Monochrome Camera #33-516 €690,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA1920-48gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #35-913 €700,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler Ace acA1920-150 um USB3 Mono Monochrome Camera #36-739 €700,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-192C 1/1,8" Caméra CMOS Couleur Color Camera #33-517 €710,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-511m, USB 3.1, Monture C, 1/1,8", 5,1 MP, Angle Droit (Boîtier Partiel) Monochrome Camera #19-566 €710,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-511m, USB 3.1, Monture C, 1/1,8", 5,1 MP (Boîtier Partiel) Monochrome Camera #19-565 €710,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-CC, Sony IMX264, 5,0 MP Color Camera #12-758 €715,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-27S5C-C Color Camera #13-921 €715,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur UBS 3.1 Blackfly® S BFS-U3-27S5C-C Color Camera #22-093 €715,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-MC, Sony IMX264, 5,0 MP Monochrome Camera #12-757 €715,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-27S5M-C Monochrome Camera #13-920 €715,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome USB 3.1 Blackfly® S BFS-U3-27S5M-C Monochrome Camera #22-094 €715,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA1920-48gc Caméra GigE, Coleur Color Camera #35-914 €720,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler Ace acA1920-150 uc USB3 Coleur Color Camera #36-740 €720,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Caméra Basler ace acA2040-55um USB3 Mono Monochrome Camera #35-921 €720,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Nano GigE PoE C1930, 2/3" Dalsa Genie™ Color Camera #34-959 €725,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-50S5C-C (Recertifié 05-P) Color Camera #36-561-RCD-05P Recertifié €725,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-511c, USB 3.1, Monture C, 1/1,8", 5,1 MP, Angle Droit (Boîtier Partiel) Color Camera #19-578 €730,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-511c, USB 3.1, Monture C, 1/1,8" 5,1 MP (Boîtier Partiel) Color Camera #19-577 €730,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-511m, USB 3.1, Monture C, 1/1,8", 5,1 MP, Angle Droit Monochrome Camera #19-560 €730,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-511m, USB 3.1, Monture C, 1/1,8", 5,1 MP Monochrome Camera #19-559 €730,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Basler ace acA2040-55uc USB3 Couleur Color Camera #35-922 €740,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-511c, USB 3.1, Monture C, 1/1,8", 5,1 MP, Angle Droit Color Camera #19-572 €740,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-511c, USB 3.1, Monture C, 1/1,8" 5,1 MP Color Camera #19-571 €740,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S GigE PoE S BFS-PGE-50S4C-C Color Camera #22-080 €740,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur UBS 3.1 Blackfly® S BFS-U3-50S4C-C Color Camera #22-765 €740,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-50S4M-C Monochrome Camera #22-081 €740,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB 3.1 Blackfly® S BFS-U3-50S4M-C Monochrome Camera #22-766 €740,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium G1-507c, GigE PoE, Monture C, 2/3", 5,1 MP (Recertifié 05-P) Color Camera #23-556-RCD-05P Recertifié €752,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-291m, USB 3.1, Monture C, 2/3", 2,9 MP Monochrome Camera #23-166 €785,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-291m, USB 3.1, Monture C, 2/3", 2,9 MP, Angle Droit Monochrome Camera #23-190 €785,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-291c, USB 3.1, Monture C, 2/3", 2,9 MP Color Camera #23-167 €795,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-291c, USB 3.1, Monture C, 2/3", 2,9 MP, Angle Droit Color Camera #23-191 €795,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler ace acA1600-60gm Monochrome Camera #88-330 €805,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Flea®3 FL3-U3-13E4C-C 1/1.8" Couleur USB 3.0 Caméra Color Camera #87-432 €810,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Flea®3 FL3-U3-13E4M-C 1/1.8" Monochrome USB 3.0 Caméra Monochrome Camera #87-431 €810,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur de Polarisation LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S1-QC, Sony IMX264MYR, 5,0 MP Polarized Color Camera #19-624 €820,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome de Polarisation LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S1-PC, Sony IMX264MZR, 5,0 MP Polarized Monochrome Camera #19-623 €820,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-507m, USB 3.1, Monture C, 2/3" 5,1 MP (Boîtier Partiel) Monochrome Camera #14-881 €825,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-507m, USB 3.1, Monture C, 2/3" 5,1 MP, Angle Droit (Boîtier Partiel) Monochrome Camera #14-883 €825,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra NIR Nano GigE PoE M1930, 2/3" Teledyne Dalsa Genie™ NIR Camera #14-676 €825,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-507c, USB 3.1, Monture C, 2/3" 5,1 MP (Boîtier Partiel) Color Camera #14-882 €835,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-507c, USB 3.1, Monture C, 2/3" 5,1 MP, Angle Droit (Boîtier Partiel) Color Camera #14-884 €835,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-507m, USB 3.1, Monture C, 2/3" 5,1 MP Monochrome Camera #14-877 €835,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-507m, USB 3.1, Monture C, 2/3" 5,1 MP, Angle Droit Monochrome Camera #14-879 €835,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur GigE Basler ace acA1600-60gc Color Camera #88-331 €845,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-507c, USB 3.1, Monture C, 2/3" 5,1 MP Color Camera #14-878 €845,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-507c, USB 3.1, Monture C, 2/3" 5,1 MP, Angle Droit Color Camera #14-880 €845,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Allied Vision Mako G-319 1/1,8" Caméra Monochrome CMOS Monochrome Camera #36-174 €865,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-50S5C-C Color Camera #36-561 €880,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-50S5C-C Color Camera #12-752 €880,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-50S5M-C Monochrome Camera #36-560 €880,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S USB 3.1 BFS-U3-50S5M-C Monochrome Camera #12-751 €880,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB 3.0, 2/3" IDS U3-3280CP-C-HQ Color #16-532 €885,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-319 1/1,8" Caméra Couleur CMOS Color Camera #36-175 €885,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB 3.0, 2/3" IDS U3-3280CP-M-GL Mono #16-533 €885,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB 3.0, 1/1,8" IDS U3-3070CP-C-HQ Color #16-512 €890,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB 3.0, 1/1,8" IDS U3-3070CP-M-GL Mono #16-513 €890,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-32S4C-C Color Camera #36-454 €905,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Basler ace acA2440-35um USB3 Mono Monochrome Camera #35-925 €905,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA2440-20gm Caméra GigE, Monochrome Monochrome Camera #35-917 €905,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S USB 3.1 BFS-U3-32S4M-C Monochrome Camera #36-453 €905,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra GigE Basler ace acA1300-60gm-NIR NIR Camera #88-329 €905,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur UBS 3.1 Blackfly® S BFS-U3-20S4C-C Color Camera #22-091 €910,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB 3.1 Blackfly® S BFS-U3-20S4M-C Monochrome Camera #22-092 €910,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
BFLY-PGE-50S5M-C 2/3" Blackfly® PoE GigE Caméra, Couleur Color Camera #34-512 €920,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton™ TRI081S-CC, Sony IMX546, 8,1 MP Color Camera #18-481 €920,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
BFLY-PGE-50S5M-C 2/3" Blackfly® PoE GigE Caméra, Monochrome Monochrome Camera #34-513 €920,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Triton™ TRI081S-MC, Sony IMX546, 8,1 MP Monochrome Camera #18-482 €920,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Polarisée LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S1-QC, Sony IMX264MYR, 5,0 MP Polarized Color Camera #19-626 €920,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Polarisée LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S1-PC, Sony IMX264MZR, 5,0 MP Polarized Monochrome Camera #19-625 €920,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Basler ace acA2440-35uc USB3 Couleur Color Camera #35-926 €925,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA2440-20gc Caméra GigE, Coleur Color Camera #35-918 €925,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium G1-507m, GigE PoE, Monture C, 2/3", 5,1 MP Monochrome Camera #23-555 €950,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium G1-507c, GigE PoE, Monture C, 2/3", 5,1 MP Color Camera #23-556 €970,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Nano GigE PoE M2420, 2/3" Dalsa Genie™ Monochrome Camera #34-962 €975,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-28S5C-C Color Camera #13-925 €980,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S USB 3.1 BFS-U3-28S5M-C Monochrome Camera #13-924 €980,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Nano GigE PoE C2420, 2/3" Dalsa Genie™ Color Camera #34-963 €995,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-811m, USB 3.1, Monture C, 2/3", 8,1 MP, Angle Droit (Boîtier Partiel) Monochrome Camera #19-586 €1.000,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-811m, USB 3.1, Monture C, 2/3", 8,1 MP (Boîtier Partiel) Monochrome Camera #19-585 €1.000,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-811c, USB 3.1, Monture C, 2/3", 8,1 MP, Angle Droit (Boîtier Partiel) Color Camera #19-590 €1.010,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-811c, USB 3.1, Monture C, 2/3", 8,1 MP (Boîtier Partiel) Color Camera #19-589 €1.010,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Basler ace acA2040-120um USB3 Mono Monochrome Camera #35-923 €1.010,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-811m, USB 3.1, Monture C, 2/3", 8,1 MP, Angle Droit Monochrome Camera #19-584 €1.010,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-811m, USB 3.1, Monture C, 2/3", 8,1 MP Monochrome Camera #19-583 €1.010,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-811c, USB 3.1, Monture C, 2/3", 8,1 MP, Angle Droit Color Camera #19-588 €1.020,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-811c, USB 3.1, Monture C, 2/3", 8,1 MP Color Camera #19-587 €1.020,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Basler ace acA2040-120uc USB3 Couleur Color Camera #35-924 €1.030,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium G1-811m, GigE PoE, Monture C, 2/3", 8,1 MP Monochrome Camera #23-561 €1.060,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium G1-811c, GigE PoE, Monture C, 2/3", 8,1 MP Color Camera #23-562 €1.070,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur sur Circuit Pixelink PL-D753CU-BL, 2/3" 2,8 MP, USB 3.0 Color Camera #14-162 €1.145,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome sur Circuit Pixelink PL-D753MU-BL, 2/3" 2,8 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #14-161 €1.145,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
GS3-U3-32S4C-C 1/1,8" Caméra FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0, Couleur Color Camera #33-535 €1.155,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
GS3-U3-32S4M-C 1/1,8" Caméra FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0, Monochrome Monochrome Camera #33-534 €1.155,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-507 2/3" Caméra Monochrome CMOS Monochrome Camera #36-176 €1.175,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-507 2/3" Caméra Couleur CMOS Color Camera #36-177 €1.195,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA1600-20 uc USB3 Coleur Color Camera #88-324 €1.215,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-508m, USB 3.1, Monture C, 2/3", 5,07 MP Monochrome Camera #17-087 €1.225,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-508c, USB 3.1, Monture C, 2/3" 5,07 MP Color Camera #17-088 €1.235,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Allied Vision Manta G-0319 1/1,8" Caméra, Couleur Color Camera #34-717 Fin de Série €1.280,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Manta G-0319 1/1,8" Caméra, Monochrome Monochrome Camera #34-716 €1.280,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Atlas™ ATL028S-CC, Sony IMX421, 2,8 MP Color Camera #17-109 €1.290,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Atlas™ ATL028S-MC, Sony IMX421, 2,8 MP Monochrome Camera #17-108 €1.290,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-51S5C-C Color Camera #36-456 €1.305,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S USB 3.1 BFS-U3-51S5M-C Monochrome Camera #36-455 €1.305,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Manta PoE G-319C, CMOS, Allied Vision Color Camera #37-511 €1.340,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Manta PoE G-3195B, CMOS, Allied Vision Monochrome Camera #37-510 €1.340,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra de Microscope Monochrome Pixelink M-Series M2M-CYL Monochrome Microscopy Camera #17-818 €1.345,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
PL-D722-AF-ED Pixelink USB 3.0 Autofocus Color Camera Color Camera #34-778 €1.350,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
PL-D722-AF-ED Pixelink USB 3.0 Autofocus Monochrome Camera Monochrome Camera #34-777 €1.350,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Nano 5GigE PoE M2450, 2/3" Teledyne Dalsa Genie™ (Recertifié 05-P) Monochrome Camera #16-026-RCD-05P Recertifié €1.392,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB 3.0, 2/3" IDS U3-3080CP-C-HQ Color #16-516 €1.405,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium G5-811m, 5GigE PoE, Monture C, 2/3", 8,1 MP Monochrome Camera #23-629 €1.420,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium G5-811c, 5GigE PoE, Monture C, 2/3", 8,1 MP Color Camera #23-630 €1.440,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-223B 2/3" Caméra CMOS Monochrome Monochrome Camera #88-469 €1.440,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-223C 2/3" Caméra CMOS Couleur Color Camera #88-470 €1.465,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA2000-165um USB3 Mono Monochrome Camera #89-987 €1.505,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Nano 5GigE PoE M2050, 1/1,8" Teledyne Dalsa Genie™ Monochrome Camera #16-024 €1.520,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Basler ace acA2440-75um USB3 Mono Monochrome Camera #35-927 €1.525,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Basler ace acA2000-165uc USB3 Couleur Color Camera #89-988 €1.535,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Atlas™ ATL050S-CC, Sony IMX250, 5,0 MP Color Camera #13-738 €1.540,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Nano 5GigE PoE C2050, 1/1,8" Teledyne Dalsa Genie™ Color Camera #16-025 €1.540,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Atlas™ ATL050S-MC, Sony IMX250, 5,0 MP Monochrome Camera #13-737 €1.540,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Basler ace acA2440-75uc USB3 Couleur Color Camera #35-928 €1.545,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Monture C Pixelink PL-D795CU-T, 2/3" 5,0 MP, USB 3.0  Color Camera #38-006 €1.555,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Monture C Pixelink PL-D753CU-T, 2/3" 2,8 MP, USB 3.0 Color Camera #14-160 €1.555,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Monture C Pixelink PL-D795MU-T, 2/3" 5,0 MP, USB 3.0  Monochrome Camera #38-005 €1.555,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Monture C Pixelink PL-D753MU-T, 2/3" 2,8 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #14-159 €1.555,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Pixelink Autofocus PL-D753CU-AF-ED USB 3.0 Color Camera #14-181 €1.560,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Pixelink Autofocus PL-D753MU-AF-ED USB 3.0 Monochrome Camera #14-180 €1.560,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Allied Vision Manta G-507 2/3" Caméra, Couleur Color Camera #34-719 €1.585,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
PL-D732-AF-ED Pixelink USB 3.0 Autofocus Color Camera Color Camera #34-782 €1.585,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Manta G-507 2/3" Caméra, Monochrome Monochrome Camera #34-718 €1.585,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
PL-D732-AF-ED Pixelink USB 3.0 Autofocus Monochrome Camera Monochrome Camera #34-781 €1.585,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler ace acA2000-50gm Monochrome Camera #87-101 €1.585,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium G5-508m, 5GigE PoE, Monture C, 2/3", 5,1 MP Monochrome Camera #23-623 €1.605,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur GigE Basler ace acA2000-50gc Color Camera #87-102 €1.615,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium G5-508c, 5GigE PoE, Monture C, 2/3", 5,1 MP Color Camera #23-624 €1.620,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Manta PoE G-507C, CMOS, Allied Vision Color Camera #37-513 €1.640,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Manta PoE G-507B, CMOS, Allied Vision Monochrome Camera #37-512 €1.640,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Monture C Pixelink PL-D722CU-T, 2/3" 2,3 MP, USB 3.0 Color Camera #89-383 €1.660,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Manta G-223 2/3" CMOS, Caméra, Couleur Color Camera #88-452 Fin de Série €1.720,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
GS3-U3-51S5C-C 2/3" Caméra FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0, Couleur Color Camera #33-539 €1.740,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
GS3-U3-51S5M-C 2/3" Caméra FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0, Monochrome Monochrome Camera #33-538 €1.740,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Caméra Monochrome Nano 5GigE PoE M2450, 2/3" Teledyne Dalsa Genie™ Monochrome Camera #16-026 €1.740,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Nano 5GigE PoE C2450, 2/3" Teledyne Dalsa Genie™ Color Camera #16-027 €1.755,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Monture C Pixelink PL-D732CU-T, 2/3" 2,2 MP, USB 3.0 Color Camera #33-339 €1.765,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur sur Circuit Pixelink PL-D755CU-BL, 2/3" 5,0 MP, USB 3.0 Color Camera #11-439 €1.765,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Monture C Pixelink PL-D732MU-T, 2/3" 2,2 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #33-338 €1.765,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome sur Circuit Pixelink PL-D755MU-BL, 2/3" 5,0 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #11-438 €1.765,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Oryx® ORX-10GS-32S4C-C Color 10GigE Color Camera #19-797 €1.775,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Oryx® ORX-10GS-32S4M-C Mono 10GigE Monochrome Camera #19-796 €1.775,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Allied Vision Manta G-223B Monochrome CMOS PoE Monochrome Camera #13-935 €1.780,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Monture C Pixelink PL-D755CU-T, 2/3" 5,0 MP, USB 3.0 Color Camera #11-437 €1.865,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Monture C Pixelink PL-D755MU-T, 2/3" 5,0 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #11-436 €1.865,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Atlas10 ATX051S-CC, Sony IMX537, 5,0 MP Color Camera #18-477 €1.905,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Atlas10 ATX051S-MC, Sony IMX537, 5,0 MP Monochrome Camera #18-478 €1.905,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra de Microscope Couleur Pixelink M-Series M2C-CYL Color Microscopy Camera #17-817 €1.970,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur de Polarisation LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-QC, Sony IMX250MYR, 5,0 MP Polarized Color Camera #13-694 €2.010,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur de Polarisation LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-QC-IX, Sony IMX250MYR, 5,0 MP Polarized Color Camera #13-698 €2.010,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome de Polarisation LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-PC, Sony IMX250MZR, 5,0 MP Polarized Monochrome Camera #13-693 €2.010,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome de Polarisation LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-PC-IX, Sony IMX250MZR, 5,0 MP Polarized Monochrome Camera #13-697 €2.010,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Allied Vision Prosilica GT2000 2/3" Caméra CMOS Couleur Color Camera #87-080 €2.020,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Allied Vision Prosilica GT2000 2/3" Caméra CMOS Monochrome Monochrome Camera #87-079 €2.020,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra de Microscope Couleur Pixelink M-Series M5DC-CYL Color Microscopy Camera #17-823 €2.075,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra de Microscope Monochrome Pixelink M-Series M5DM-CYL Monochrome Microscopy Camera #17-824 €2.075,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur de Polarisation LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-QC, Sony IMX250MYR, 5,0 MP Polarized Color Camera #13-724 €2.120,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome de Polarisation LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-PC, Sony IMX250MZR, 5,0 MP Polarized Monochrome Camera #13-723 €2.120,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Prosilica GT2000 2/3" Caméra NIR CMOS NIR Camera #88-475 €2.145,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Atlas10 ATX081S-CC, Sony IMX536, 8,1 MP Color Camera #18-475 €2.165,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Atlas10 ATX081S-MC, Sony IMX536, 8,1 MP Monochrome Camera #18-476 €2.165,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Oryx® ORX-10GS-51S5C-C Color 10GigE Color Camera #19-795 €2.260,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Oryx® ORX-10GS-51S5M-C Mono 10GigE Monochrome Camera #19-794 €2.260,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
PL-D755-AF-ED Pixelink USB 3.0 Autofocus Color Camera Color Camera #34-784 €2.385,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
PL-D755-AF-ED Pixelink USB 3.0 Autofocus Monochrome Camera Monochrome Camera #34-783 €2.385,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Polarisante Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-51S5PC-C Polarized Color Camera #13-928 €2.400,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur de Polarisation Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-51S5PC-C Polarized Color Camera #13-929 €2.400,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra de Polarisation Blackfly® S USB 3.1 BFS-U3-51S5P-C, monochrome Polarized Monochrome Camera #12-793 €2.400,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome de Polarisation Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-51S5P-C Polarized Monochrome Camera #12-794 €2.400,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Allied Vision Prosilica GT2460C Couleur CCD 2/3" Color Camera #13-944 €2.485,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Allied Vision Prosilica GT2460B Monochrome CCD 2/3" Monochrome Camera #13-943 €2.485,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra de Microscopie Couleur INFINITY 5-5 Lumenera (Recertifié 05-P) Color Microscopy Camera #16-680-RCD-05P Recertifié €2.778,75
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra de Microscopie Couleur INFINITY 5-3 Lumenera Color Microscopy Camera #16-678 €3.725,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra de Microscopie Monochrome INFINITY 5-3 Lumenera Monochrome Microscopy Camera #16-677 €3.725,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Polarisée sur Circuit Pixelink PL-D755MU-BL-POL, 2/3" 5,0 MP, USB 3.0 Polarized Monochrome Camera #14-158 €4.155,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Polarisée Monture C Pixelink PL-D755MU-T-POL, 2/3" 5,0 MP, USB 3.0 Polarized Monochrome Camera #14-157 €4.260,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra de Microscopie Couleur INFINITY 5-5 Lumenera Color Microscopy Camera #16-680 €4.275,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra de Microscopie Monochrome INFINITY 5-5 Lumenera Monochrome Microscopy Camera #16-679 €4.275,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra de Microscopie Monochrome INFINITY 3-3UR Lumenera Monochrome Microscopy Camera #33-275 Fin de Série €4.925,00