Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12mm de Dia. x 25mm FL, non traité, Lentille PCX Indice Laser

TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

×
Stock #67-091 20+ In Stock D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€153,47
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €153,47 prix unitaire
Qté 6-25 €122,57 prix unitaire
Qté 26-49 €113,30 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Plano-Convex Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.00 +0.00/-0.10
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.92 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.22
Ouverture Utile CA (mm):
10.2
Biseau:
Protective as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
25.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
22.31
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Rayon R1 (mm):
11.46
f/#:
2.08
Ouverture Numérique NA:
0.24
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Seuil de dommage laser garanti
  • Qualité de surface de 10-5
  • Précision de surface λ/10

Les Lentilles PCX de Qualité Laser TECHSPEC® sont conçues pour des applications laser Nd:YAG à haute énergie telles que la découpe, l’usinage et le soudage laser. Le substrat de précision de silice fondue, grâce à une précision de surface λ/10 et une qualité de surface de 10-5, garantit une faible dispersion et d’excellentes performances de front d’onde transmis. Les Lentilles PCX de Qualité Laser TECHSPEC® sont disponibles sans traitement ou avec une variété d’options de traitement antireflets (AR) au seuil de dommage laser élevé. Les traitements sont disponibles aux longueurs d’onde de laser Nd:YAG les plus courantes afin de garantir un rendement laser maximal.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.