Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12mm de Diamètre x 15mm EFL, non traité, Asphère Hybride

TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

×
Stock #65-988 Fin de Série 20+ In Stock D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€65,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €65,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Aspheric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.00 +0.00/-0.10
Ouverture Utile CA (mm):
10.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.29
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.70 ±0.10
Biseau:
Protective as needed
Shape of Back Surface:
Convex

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
15.00 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA:
0.40
Distance Focale Arrière BFL (mm):
12.95
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zeonex E48R
Longueur d'onde de conception asphérique:
587.6
Traitement:
Uncoated
Qualité de Surface:
60-40
f/#:
1.25
Rayon R2 (mm):
48.3
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
475 - 675
Conjugate Distance:
Infinite

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-30 to +70

Conformité réglementaire

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Lentilles asphériques en plastique à correction de couleur
  • Une surface diffractive minimise les aberrations chromatiques
  • Prix économique, conception moulée

Nos Lentilles Asphériques Hybrides Plastique TECHSPEC® sont des lentilles asphériques moulées à conception limitée par la diffraction, qui éliminent les aberrations chromatiques dues aux sources lumineuses à large bande. Ces lentilles sont idéales en applications d’imagerie et ophtalmologiques ainsi qu’avec des lasers accordables ou des sources lumineuses multispectrales. La lentille asphérique élimine les aberrations sphériques, alors que la surface diffractive comporte une dispersion optique négative, rendant ainsi une excellente correction de couleur

Les Lentilles Asphériques Hybrides en Plastique TECHSPEC sont similaires en termes de performance aux Lentilles Achromatiques Asphérisées TECHSPEC, mais offrent plusieurs avantages par rapport à celles-ci. Les lentilles asphériques hybrides se caractérisent par des conceptions monolithiques entièrement en plastique qui sont beaucoup plus légères que les lentilles achromatiques asphériques comparables. Ces lentilles optiques sont également disponibles avec des ouvertures numériques plus élevées. Toutefois, les lentilles asphériques hybrides en plastique sont limitées par l'efficacité de diffraction inhérente à la surface asphérique, ce qui se traduit par une transmission globale inférieure à celle des lentilles achromatiques asphériques comparables.

Ces lentilles ont remporté le prix Prism Award for Optics and Optical Components 2011.