Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Cylindrique PCV Qualité Imagerie, 12,7 mm dia. x -25 mm FL, NIR II

TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

×
Stock #34-638 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€100,94
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €100,94 prix unitaire
Qté 6-25 €90,64 prix unitaire
Qté 26-49 €86,01 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Cylinder Lens, Plano-Concave

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.70 +0.0/-0.025
Biseau:
Protective as needed
Épaisseur Centrale CT (mm):
1.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1
Ouverture Utile CA (mm):
11.43
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.56

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
-25.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
2
Ouverture Numérique NA:
0.25
Traitement:
NIR II (750-1550nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
750 - 1550
Distance Focale Arrière BFL (mm):
-26.32
Spécification du Traitement:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Rayon R1 (mm):
12.92
Qualité de Surface:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin):
<5
Coin à Axe de Puissance (arcmin):
<5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

Les Lentilles Cylindriques PCV Qualité Imagerie TECHSPEC® sont généralement utilisées pour diverger la lumière collimatée en un seul axe. Ces lentilles ont été conçues pour l'intégration dans les systèmes grâce à des caractéristiques strictement contrôlées et des remises quantitatives.   Les Lentilles Cylindriques PCV Qualité Imagerie TECHSPEC présentent des caractéristiques wedge d’inclinaison strictement contrôlées et sont parfaites pour circulariser les faisceaux elliptiques en association avec nos Lentilles Cylindriques PCX Qualité Imagerie TECHSPEC.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.