Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Cylindrique Qualité Laser PCX, 12,7 mm carré x 150 FL, traitée AR 355 nm

×
Stock #13-479 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€227,00
Qté 1-5
€227,00
Qté 6+
€204,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1
Ouverture Utile CA (mm):
11.43 x 11.43
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.025
Dimensions (mm):
12.7 x 12.7
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.71
Torsion axiale (arcmin):
<3

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
150.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
f/#:
12
Ouverture Numérique NA:
0.04
Traitement:
Laser V-Coat (355nm)
Distance Focale Arrière BFL (mm):
147.94
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 355nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
355
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Rayon R1 (mm):
68.77
Qualité de Surface:
20-10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin):
<3
Coin à Axe de Puissance (arcmin):
<4.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Traitement AR < 0,25 % pour des harmoniques Nd:YAG
  • Tolérance de déviation de coin < 3 minutes d’arc
  • Substrat de silice fondue

Les Lentilles Cylindriques Qualité Laser Raie Laser TECHSPEC® sont fabriquées avec des tolérances géométriques de déviation de coin strictement contrôlées pour faciliter la compatibilité d'insertion. Ces lentilles cylindriques raie laser présentent des spécifications optiques de niveau laser dont une qualité de surface de 20-10 et une irrégularité de surface λ/4 pour les surfaces planes et cylindriques. Les Lentilles Cylindriques Qualité Laser Raie Laser TECHSPEC® sont disponibles en versions 266 nm, 355 nm, 532 nm et 1064 nm avec des traitements AR et des seuils de dommage laser spécifiés. Ces lentilles en silice fondue sont idéales pour les applications médicales et d’usinage laser exigeantes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer