TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-10 | €854,90 prix unitaire |
| Qté 11-25 | €774,56 prix unitaire |
| Qté 26-49 | €731,30 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Lentilles Asphériques en Séléniure de Zinc (ZnSe) TECHSPEC® sont conçues pour offrir des performances de focalisation limitées par la diffraction pour les lasers CO2 de 10,6 µm. Fabriquées par Coherent® à partir de matière ZnSe infrarouge avec une absorption totale inférieure à 0,0005 cm-1 à 10,6 µm, ces lentilles sont disponibles sans traitement ou avec un traitement antireflets sur une large bande spectrale offrant une transmission supérieure de 8 à 12 µm. Les conceptions de précision sont idéales pour l’intégration dans des systèmes laser, assemblages d’imagerie thermique et dispositifs de FTIR. Les Lentilles Asphériques en Séléniure de Zinc TECHSPEC présentent une irrégularité inférieure à λ/20 à 10,6 µm, une qualité de surface de 40-20 et une rugosité de surface inférieure à 50 Å.
Remarque : II-VI est désormais Coherent Corp.
Des précautions particulières doivent être prises lors de la manipulation du séléniure de zinc, car il s'agit d'un matériau toxique. Portez toujours des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.
Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.