Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre en Fluorure de Calcium Traitée BBAR (2000-5000 nm), 12,7 mm de dia x 2 mm d’épaisseur

TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF2) Windows

×
Stock #23-512 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€191,00
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €191,00 prix unitaire
Qté 11-25 €168,00 prix unitaire
Qté 26-49 €159,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
11.43
Diamètre (mm):
12.70 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.1
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
158.30
Parallélisme (arcmin):
<1
Rapport de Poisson:
0.26
Module d'Élasticité de Young (GPa):
75.8

Propriétés optiques

Nombre d'Abbe (vd):
94.99
Orientation Axiale:
Random
Traitement:
BBAR (2000-5000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <1.5% @ 2000-5000nm
Rabs <3.0% @ 2000-5000nm
Ravg <1.75% @ 2000-4000nm
Indice de Réfraction (nd):
1.434
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2) Vacuum UV Grade
Planéité de Surface (P-V):
λ/2
Qualité de Surface:
40-20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
2000 - 5000

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
18.85
Densité (g/cm3):
3.18

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

Les Fenêtres en Fluorure de Calcium (CaF2) TECHSPEC® ont un faible indice de réfraction, ce qui permet une transmission élevée de 200 à 7000 nm lorsqu'elles sont utilisées sans traitement. Pour augmenter encore la transmission et réduire les réflexions arrière, il existe une variété de traitements AR couvrant les régions de longueur d'onde de l'ultraviolet (UV) à l'infrarouge à ondes moyennes (MWIR). Le seuil de dommage élevé du fluorure de calcium, associé à sa faible absorption, en fait un choix populaire pour les systèmes laser, y compris les lasers à excimère. Les Fenêtres en Fluorure de Calcium (CaF2) TECHSPEC® sont idéales comme fenêtres de protection pour les détecteurs de gaz fonctionnant dans l'UV sous vide (VUV) et le MWIR, les systèmes de spectroscopie UV, les systèmes d'imagerie thermique refroidis par cryogénie, et comme substrats pour les revêtements exigeant une transmission à large bande du substrat.

Remarque : Le fluorure de calcium est un matériau optique relativement mou et plus sensible aux rayures que les fenêtres en verre classiques.

Informations techniques

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.