Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Parabolique Hors Axe, Traitement Diélectrique pour 532 nm, 12,7 mm de dia. x 25,4 mm EFL

TECHSPEC® Laser Line Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

×
Stock #15-340 9 In Stock D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€321,36
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €321,36 prix unitaire
Qté 6-25 €289,22 prix unitaire
Qté 26-49 €273,16 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.70 +0.0/-0.1
Rugosité de Surface (Angstroms):
<50 RMS
Ouverture Utile (%):
90
Y Offset (mm):
25.4

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
25.40
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Radius of Curvature (mm):
25.40
Traitement:
Dielectric Mirror (532nm)
Type de Traitement:
Dielectric
Spécification du Traitement:
Ravg >99.5% @ 532nm
Angle d'Offset (°):
90
Distance Focale Parente PFL (mm):
12.7
Surface Figure, RMS:
λ/8
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
532
Qualité de Surface:
60-40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Front d'Onde Réflechi, RMS:
λ/4

Filetage & montage

Platines de Montage Compatibles:

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

Description produit

Les Miroirs Paraboliques Hors Axe Traités Raie Laser TECHSPEC® sont constitués de substrats en aluminium tourné au diamant et recouverts d'un traitement diélectrique pour une réflexion élevée à des raies laser de 532 ou 1064 nm. Ces traitements diélectriques à haute réflectivité sont conçus pour les applications laser qui exigent des performances supérieures à celles que peuvent offrir les optiques à traitement métallique. Des tailles impériales standard sont disponibles avec plusieurs options de focales, et des plaques de montage avec des trous perpendiculaires à l'axe optique sont également disponibles pour une intégration sur banc. Les Miroirs Paraboliques Hors Axe Traités Raie Laser TECHSPEC® sont idéaux pour une utilisation avec la fondamentale ou la seconde harmonique des lasers Nd:YAG pour collimater ou focaliser la lumière laser. Veuillez nous contacter si votre application nécessite l'un de nos Miroirs Paraboliques Hors Axe standard avec un traitement raie laser.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.