Les Miroirs Paraboliques Hors Axe TECHSPEC® Traités Aluminium sont une solution économique pour la focalisation de la lumière incidente avec une perte par dispersion minimale. Disponibles avec des traitements en aluminium enrichi ou protégé, ces miroirs offrent une réflectivité élevée de l’ultraviolet (UV) à l’infrarouge proche (IR). Ces miroirs avec traitement en aluminium sont fabriqués avec de multiples spécifications de rugosité de surface, offrant aux concepteurs le choix entre des miroirs à haute performance, à faible dispersion et des options plus sensibles aux coûts. Les Miroirs Paraboliques Hors Axe TECHSPEC® avec traitement en aluminium sont utilisés dans les systèmes optiques tels que les systèmes de Schlieren et de spectroscopie, ainsi que dans les systèmes laser pour focaliser les faisceaux laser. Pour une plus grande flexibilité d'intégration du système, des plaques de montage qui se vissent à la base de ces miroirs paraboliques hors axe sont disponibles.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Platine de Montage pour Miroirs Paraboliques Métalliques Hors Axe avec 12,7 mm de Diamètre | #34-425 | €92,50 Qté 6+ €83,50 Demande de Devis |
|
||
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 25,4 mm de diamètre | #47-111 | €115,00 Qté 6+ €104,00 Demande de Devis |
|
||
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 50,8 mm de diamètre | #47-112 | €120,00 Qté 6+ €108,00 Demande de Devis |
|
||
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 76,2 mm de diamètre | #63-375 | €133,00 Qté 6+ €120,00 Demande de Devis |
|
||
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 6,35 mm de diamètre | #37-943 | €96,50 Qté 6+ €87,00 Demande de Devis |
|
||
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 101,6 mm de diamètre | #83-977 | €163,00 Qté 6+ €147,00 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.