| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-9 | €510,00 prix unitaire |
| Qté 10+ | €459,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Lentilles Biconvexes (DCX) en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics sont idéales pour les applications de spectroscopie infrarouge et d'imagerie infrarouge nécessitant une transmission élevée de 0,2 à 12 µm. Le fluorure de baryum présente un faible indice de réfraction, ce qui permet une excellente transmission de l'ultraviolet sous vide (VUV) à l'infrarouge à ondes longues (LWIR) sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des traitements antireflets. Ces lentilles offrent également une meilleure résistance aux rayonnements de haute énergie que le fluorure de calcium, bien qu'elles aient des propriétés physiques similaires. Les Lentilles Biconvexes (DCX) en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics peuvent être utilisées jusqu'à 800°C dans un environnement sec, mais une exposition prolongée à l'humidité peut dégrader la transmission dans le domaine de l'ultraviolet.
Remarque : Ces lentilles sont très sensibles aux chocs thermiques.
Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®