Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Hors Axe, Aluminium Protégé 50 Å, 12,7 mm dia. x 101,6 mm EFL, 90°

Miroirs Paraboliques Hors Axe, Traités Aluminium

Miroirs Paraboliques Hors Axe, Traités Aluminium

×
Stock #37-262 4 In Stock D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€190,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €190,00 prix unitaire
Qté 6-10 €171,00 prix unitaire
Qté 11-25 €165,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.70 +0.0/-0.1
Rugosité de Surface (Angstroms):
<50 RMS
Y Offset (mm):
101.60

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
101.60
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Radius of Curvature (mm):
101.60
Traitement:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Type de Traitement:
Metal
Spécification du Traitement:
Ravg ≥85% @ 400 - 700nm
Ravg ≥97% @ 2,000 - 12,000nm
Angle d'Offset (°):
90
Distance Focale Parente PFL (mm):
50.8
Surface Figure, RMS:
λ/8
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2000
Qualité de Surface:
80-50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Front d'Onde Réflechi, RMS:
λ/4

Filetage & montage

Platines de Montage Compatibles:

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Traitements en aluminium pour les spectres UV, visible et IR
  • Variété de rugosités de surface, y compris 50 Å et 100 Å
  • Options d’angles d’offset de 15°, 30°, 45°, 60° ou 90°
  • Également disponibles : Miroirs Paraboliques Hors Axe avec Traitement en Or ou Argent

Les Miroirs Paraboliques Hors Axe TECHSPEC® Traités Aluminium sont une solution économique pour la focalisation de la lumière incidente avec une perte par dispersion minimale. Disponibles avec des traitements en aluminium amélioré ou protégé, ces miroirs offrent une réflectivité élevée de l’ultraviolet (UV) à l’infrarouge proche (IR). Ces miroirs avec traitement en aluminium sont fabriqués avec de multiples spécifications de rugosité de surface, offrant aux concepteurs le choix entre des miroirs à haute performance, à faible dispersion et des options plus sensibles aux coûts. Les Miroirs Paraboliques Hors Axe TECHSPEC® avec traitement en aluminium sont utilisés dans les systèmes optiques tels que les systèmes de Schlieren et de spectroscopie, ainsi que dans les systèmes laser pour focaliser les faisceaux laser. Pour une plus grande flexibilité d'intégration du système, des plaques de montage qui se vissent à la base de ces miroirs paraboliques hors axe sont disponibles.   

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.