Produit ajouté au panier

MIroir UHR à Large Bande, 400-750 nm, 12,7 mm de dia.

×
Stock #17-500 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€244,00
Qté 1+
€244,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Ouverture Utile CA (mm):
11.7
Bords:
Ground
Parallélisme (arcmin):
<3
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.20

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
10-5
Spécification du Traitement:
Ravg >99.9% @ 400 - 750nm (45°, s-pol)
Ravg >99.8% @ 410 - 750nm (45°, p-pol)
Traitement:
UHR Dielectric Mirror (400-750nm)
Type de Traitement:
Dielectric
Angle d'Incidence (°):
45
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 750

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Réflectivité >99,8% sur une large gamme de longueurs d'onde dans le visible et l’infrarouge proche
  • Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser sensibles
  • Planéité de surface de λ/10

Les Miroirs à Réflectivité Ultra-Élevée (UHR) à Large Bande sont idéaux pour une utilisation avec des sources laser ou d'éclairage à large bande dans des applications nécessitant une faible perte de réflexion. Ces miroirs présentent des substrats de qualité laser avec une planéité de surface λ/10 et une qualité de surface de 10-5 pour minimiser les effets de dispersion. Traités de couches diélectriques durables, ces miroirs sont conçus pour une réflectivité moyenne >99,8% dans tout le spectre visible (400 – 750 nm) ou NIR (740 – 1100 nm), indépendamment de la polarisation. Avec un substrat en silice fondue de haute qualité, les Miroirs à Réflectivité Ultra-Élevée (UHR) à Large Bande présentent un faible coefficient de dilatation thermique.

Note sur le traitement : Les conceptions de traitement ont été mesurées et vérifiées à 532, 632,8 et 1064 nm par spectroscopie à cavité optique (CRDS). Les spécifications peuvent ne pas être vérifiables sur un équipement spectrophotométrique traditionnel.

Informations Techniques

Produits connexes

Frequently Purchased Together

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer