Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Séparateur de Faisceau Ultrarapide 50R:50T, 12,7 mm de dia., 650 - 1050 nm

TECHSPEC® Ultrafast Beamsplitters

×
Stock #13-833 9 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€250,00
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €250,00 prix unitaire
Qté 5-9 €222,00 prix unitaire
Qté 10-19 €196,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Ultrafast Non-Polarizing Beamsplitter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.10
Ouverture Utile (%):
80
Parallélisme (arcsec):
<10

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
45
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
10-5
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
50/50
Spécification du Traitement:
Surface 1:
Ravg = 50±3% @ 650 - 1050nm
Rp = 35±3% @ 650 - 1050nm
Rs = 67±3% @ 650 - 1050nm
Surface 2:
Rs <2% @ 650 - 1100nm
Rp <1.5% @ 650 - 1100nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
650 - 1050
GDD Specification:
Transmission: ±15 fs2 @ 650 - 1100nm
Reflectivity: ±15 fs2 @ 650 - 1100nm
Transmitted Wavefront Distortion:
λ/8 @ 632.8nm
Reflected Wavefront Distortion:
<λ/6 @ 632.8nm

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conceptions pour les lasers Ti:saphir et à fibre dopée Yb
  • Rapports de séparation des faisceaux de 90:10, 70:30 et 50:50 (R:T)
  • Valeurs de GDD contrôlées pour la réflexion et transmission

Les Séparateurs de Faisceau Ultrarapides TECHSPEC® sont conçus pour être utilisés avec des lasers à impulsion femtoseconde Ti:saphir et à fibre dopée Yb. Leur surface avant est dotée d'un traitement de séparation des faisceaux non polarisant 90:10, 70:30 ou 50:50 (R:T), tandis que leur surface arrière est dotée d'un traitement antireflets pour minimiser les pertes dues à la réflexion. Chaque traitement a une dispersion contrôlée pour permettre une dispersion prévisible des retards de groupe (GDD) des impulsions transmises ou réfléchies. Les Séparateurs de Faisceau Ultrarapides TECHSPEC sont disponibles avec des tailles standards impériales pour une intégration facile dans les systèmes optiques. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un Séparateur de Faisceau Ultrarapide avec une taille ou des spécifications de traitement personnalisées.

Remarque : La flèche sur le bord de ces optiques pointe vers le traitement du séparateur de faisceau.