Produit ajouté au panier

Lame à Retard λ/4 d’Ordre Zéro en Quartz, 12,7 mm dia., 343 nm

×
Stock #16-882 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€432,00
Qté 1+
€432,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Crystalline Waveplate
Configuration:
Air Spaced

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
8.0
Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.25
Épaisseur (mm):
6.00 +0.00/-0.25
Construction:
Crystalline
Parallélisme (arcsec):
<3

Propriétés optiques

Traitement:
Laser V-Coat (343nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
343
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
Retard:
λ/4
Qualité de Surface:
10-5
Front d'Onde Transmis, P-V:
<λ/10 @ 632.8 nm
Tolérance de Retard:
±λ/300
Coéfficient de Température (λ/°C):
0.0001
Spécification du Traitement:
Rabs<0.2% @ on each surface
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>10 J/cm2 @ 1064 nm, 10ns
Ordre de Retard:
0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

Les Lames à Retard (Lames d'Onde) en Quartz sont disponibles à ordre multiple ou à ordre zéro. Ces Lames à Retard sont très bien adaptées à toute une gamme d'applications. Les lames à ordre multiple sont parfaites pour les applications où la longueur d'onde dévie de moins de ±1% de la longueur d'onde de conception de la lame. Pour les applications ayant un écart de plus de ±1%, les lames d'ordre zéro sont recommandées en raison de l'accroissement de leur bande passante et d'une sensibilité plus faible aux changements de température. Les Lames à Retard en Quartz ont l'axe rapide marqué sur le bord de la monture pour faciliter l'intégration dans des systèmes. 

Laser Optics