Produit ajouté au panier

Fenêtre en GaAs ISP Optics, Non Traitée, 12,7 mm de dia., 1 mm d’épaisseur | GA-W-12-1

See More by ISP Optics

Gallium Arsenide (GaAs) Windows

×
Stock #16-800 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€342,50
Qté 1+
€342,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Protective Window
Numéro de Modèle:
GA-W-12-1

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
10.80
Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.13
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
750
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.31
Module d'Élasticité de Young (GPa):
85

Optical Properties

Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction nd:
3.293 @ 7μm
3.279 @ 10μm
3.267 @ 12μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1000 - 16000

Material Properties

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
5.39 (0 to +30°C)
Densité (g/cm3):
5.32

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Large gamme de transmission de 1 à 16 μm
  • Un matériau infrarouge résistant et durable
  • Insoluble dans l'eau et chimiquement stable

Les Fenêtres en Arséniure de Gallium (GaAs) ISP Optics transmettent la lumière infrarouge de 1 à 16 μm et sont opaques dans le spectre visible. L'arséniure de gallium est un matériau résistant et durable d'une dureté Knoop de 750, ce qui permet de l'utiliser comme fenêtre de protection dans les applications d’usinage de matériaux au laser où l'on s'attend à la présence de poussière, de débris métalliques ou de particules abrasives. Les Fenêtres en Arséniure de Gallium (GaAs) ISP Optics sont idéales pour les applications d'imagerie thermique, d'imagerie infrarouge frontale (FLIR) ou de laser CO2 nécessitant une optique durable. L'arséniure de gallium est insoluble dans l'eau et chimiquement stable, sauf contre les acides forts. 

Remarque : L'arséniure de gallium est une matière dangereuse et doit être manipulée avec des gants.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer