Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Parabolique Hors Axe, Verre Traité VIS, 12,7 x 50,8 mm EFL, 90°

High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors	Glass Off-Axis Parabolic Mirror mounted in E-Series Kinematic Optical Mirror Mount (mount not included).
×
Stock #18-670 14 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€855,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €855,00 prix unitaire
Qté 6-25 €771,00 prix unitaire
Qté 26-50 €728,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.70 +0/-0.10
Rugosité de Surface (Angstroms):
<10 RMS
Ouverture Utile (%):
90
Y Offset (mm):
50.80

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
50.80
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Traitement:
VIS
Spécification du Traitement:
Ravg >98% @ 400-750nm (0°-45° AOI for All Polarizations)
Ravg >99% @ 400-750nm (0°-45° AOI for S-Polarization)
Angle d'Offset (°):
90
Distance Focale Parente PFL (mm):
25.4
Surface Figure, RMS:
λ/8 @ 632.8nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 750
Qualité de Surface:
40-20
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Front d'Onde Réflechi, RMS:
λ/4 @ 632.8nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5J/cm², 20ns , 20Hz @ 532nm

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Substrat de silice fondue de haute qualité
  • Rugosité de surface <10 Å pour une faible dispersion
  • Angle d'offset 90° pour une intégration facile

Les Miroirs Paraboliques Hors Axe (OAP) Haute Performance en Silice Fondue TECHSPEC® présentent une rugosité de surface inférieure à 10 Å, ce qui représente la plus faible dispersion disponible dans une solution prête à l'emploi. Avec un substrat en silice fondue, ces produits alternatifs à faible dispersion sont plus performants dans la gamme des longueurs d'onde UV que les OAP traditionnels à substrat métallique. Les Miroirs Paraboliques Hors Axe (OAP) Haute Performance en Silice Fondue TECHSPEC® sont idéaux pour les systèmes de Schlieren, FTM et les spectromètres Czerny-Turner et Littrow en raison de leur faible dispersion.

Remarque : Les options non traitées nécessitent un traitement pour être utilisées. Contactez-nous pour un devis de traitement personnalisé pour votre longueur d'onde spécifique.

 

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.