Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Cylindrique PCV Qualité Imagerie, 12,7 x 12,7 mm x -50 mm FL, NIR I

TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

×
Stock #35-005 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€98,00
Qté 1-5
€98,00
Qté 6+
€88,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Cylinder Lens, Plano-Concave

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1
Ouverture Utile CA (mm):
11.43 x 11.43
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.025
Dimensions (mm):
12.7 x 12.7
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.24
Torsion axiale (arcmin):
<3

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
-50.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
4
Ouverture Numérique NA:
0.13
Traitement:
NIR I (600-1050nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1050
Distance Focale Arrière BFL (mm):
-51.65
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Rayon R1 (mm):
25.84
Qualité de Surface:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin):
<5
Coin à Axe de Puissance (arcmin):
<5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

Les Lentilles Cylindriques PCV Qualité Imagerie TECHSPEC® sont généralement utilisées pour diverger la lumière collimatée en un seul axe. Ces lentilles ont été conçues pour l'intégration dans les systèmes grâce à des caractéristiques strictement contrôlées et des remises quantitatives.   Les Lentilles Cylindriques PCV Qualité Imagerie TECHSPEC présentent des caractéristiques wedge d’inclinaison strictement contrôlées et sont parfaites pour circulariser les faisceaux elliptiques en association avec nos Lentilles Cylindriques PCX Qualité Imagerie TECHSPEC.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer