Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Cylindrique PCX Qualité Imagerie, 12,7 x 12,7 mm x 50 mm FL, NIR I

×
Stock #34-998 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€103,00
Qté 1-5
€103,00
Qté 6+
€92,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1
Ouverture Utile CA (mm):
11.43 x 11.43
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.025
Dimensions (mm):
12.7 x 12.7
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.21
Torsion axiale (arcmin):
<3

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
50.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
8.00
Ouverture Numérique NA:
0.13
Traitement:
NIR I (600-1050nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1050
Distance Focale Arrière BFL (mm):
48.68
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Rayon R1 (mm):
25.84
Qualité de Surface:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin):
<5
Coin à Axe de Puissance (arcmin):
<5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Parfaites pour les Applications de Modelage de Faisceau
  • Tolérances Optiques et Géométriques Rigoureusement Contrôlées
  • Facteurs de Forme Rectangulaires et Circulaires Disponibles

Les Lentilles Cylindriques PCX Qualité Imagerie TECHSPEC® offrent une combinaison idéale de tolérances rigoureusement contrôlées et de tarifs évolutifs pour une intégration de volume. Contrairement aux lentilles sphériques qui focalisent la lumière en deux dimensions, les lentilles cylindriques sont utilisées pour focaliser la lumière dans une dimension unique.  Des options à traitement AR sont disponibles pour les applications laser, pour réduire la lumière parasite et optimiser le rendement d’un système.  Nos Lentilles Cylindriques PCX Qualité Imagerie TECHSPEC® sont spécifiées pour le contrôle de caractéristiques géométriques, afin de garantir une performance cohérente de la conception à la fabrication. Les applications typiques comprennent la circularisation des faisceaux elliptiques à partir d’une diode laser, la création d'une nappe de lumière pour les systèmes de mesure ou la projection d’une raie laser sur une surface.

Remarque : Pour des lentilles avec une distance focale négative, voir nos Lentilles Cylindriques PCV Qualité Imagerie TECHSPEC.

Laser Optics