Produit ajouté au panier

12,5" Diamètre, 23" Distance Focale, Lentille de Fresnel

Aspherically Contoured Fresnel Lenses

×
Stock #46-393 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€239,99
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €239,99 prix unitaire
Qté 11-49 €216,30 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fresnel Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
317.50
Épaisseur Centrale CT (pouces):
0.11
Diamètre (pouces):
12.5
Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.05
Diamètre Effectif (pouces):
12.0
Tolérance Épaisseur (%):
±40

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
584.20
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1100
Distance Focale EFL (pouces):
23.00
Traits par Pouce:
25.00
Indice de Réfraction (nd):
1.49
Transmission (%):
85 (Typical)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
80 (Maximum)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description produit

  • Distance focale positive
  • Versions rectangulaires ou circulaires
  • Parfaites pour les applications de collecte de lumière

Les Lentilles de Fresnel remplacent la surface arrondie des lentilles conventionnelles par une série de rainures concentriques sur la surface d'une plaque fine et légère en plastique. Les rainures agissent comme surfaces réfringeantes individuelles, telles que des coupes transversalles de prismes minuscules. Elles courbent les rayons parallèles en une très bonne approximation d'une distance focale commune. Comme la lentille est très fine, une très petite quantité de lumière est perdue par absorption. Les lentilles de Fresnel sont un bon compromis entre efficacité et qualité d'image. Une forte densité de rainures permet d'obtenir des images de meilleure qualité, tandis qu'une densité faible permet d'obtenir un meilleure efficacité (nécessaire pour les applications de collecte de lumière). Dans les système conjugués infinis, le côté rainuré de la lentille doit faire face au conjugué infini.

Les lentilles de Fresnel sont le plus souvent utilisées dans les applications de collecte de lumière, telles que les systèmes de condenseur ou les configurations émetteur/détecteur. Les lentilles de Fresnel peuvent également être utilisées comme loupes ou projecteurs ; cependant, ceci n'est pas recommandé à cause de la distorsion.