Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5mm, non traité, Prisme à Angle Droit Silice Fondue UV

TECHSPEC UV Fused Silica Right Angle Prisms

×
Stock #47-784 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€87,50
Qté 1-5
€87,50
Qté 6+
€70,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Right Angle Prism

Physical & Mechanical Properties

Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.10 Legs
Biseau:
Protective bevel as needed
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
17.70
Longueur des Côtés (mm):
12.50

Optical Properties

Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
60-40
Tolérance Angulaire (arcmin):
±5
Tolérance Pyramide (arcmin):
±5
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Déviation du Faisceau (°):
90
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéaux pour des applications à large bande
  • Disponibles avec les faces aluminisées et rraitées AR
  • Tailles de 5 à 50 mm
  • D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles

Les Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV sont parfaits pour les applications à large bande. Les prismes à angle droit sont généralement utilisés pour plier le chemin d'une image ou pour rediriger la lumière à 90°. Cela produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau. Les Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV TECHSPEC® sont constitués de silice fondue UV qui présente une faible expansion thermique et une excellente transmission sur les gammes spectrales de l'UV, du visible et de l'infrarouge proche. Les prismes sont disponibles dans des longueurs allant de 5 à 50 mm. 

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer