Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Modèle à Trou, Force par le Côté, Microm. Etendue Impérial, 125mm

×
Stock #66-467 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€825,00
Qté 1-2
€825,00
Qté 3+
€719,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
Position de la Vis:
Side Drive
Taille de Plateau (mm):
125 x 125
Course (pouces):
2
Filetage au Centre:
M42 x 0.75
Construction:
Aluminium Stage
Pas de Vis-Mère (mm):
0.635
Capacité de Charge (kg):
20
Taille de Plateau (pouces):
4.92 x 4.92
Précision (μm):
2
Pitch (arcsec):
40
Yaw (arcsec):
30

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
English Micrometer

Filetage & montage

Filetage:
(1) M42 x 0.75, (20) ¼-20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Quatre tailles de 30 x 30 mm à 125 x 125 mm
  • Conception à trou débouchant pour chemin optique ininterrompu
  • Schémas de trous impériaux et métriques disponibles
  • Versions avec micromètres ou vis-mère disponibles

Les Platines de Translation à Rouleaux Croisés - Axe Unique (Modèle à Trou) TECHSPEC® possèdent un système de guidage à rouleaux croisés haute performance qui assure à ces platines une capacité de charge, une rigidité et une précision élevées. Ce système de guidage avancé permet à ces platines de translation à axe unique d'offrir un positionnement précis avec une précision en ligne droite de 2 μm. Les Platines de Translation à Rouleaux Croisés - Axe Unique (Modèle à Trou) TECHSPEC® peuvent être intégrées avec d'autres tailles de platines ainsi qu'avec les Platines de Translation Manuelle TECHSPEC®, offrant aux utilisateurs la flexibilité de créer des configurations avec un certain nombre d'axes. Les platines de translation sont disponibles avec des schémas de trous impériaux et métriques pour une intégration facile dans les systèmes optomécaniques existants.

Les Modèles à Trou des Platines de Translation sont disponibles avec les filetages suivants centrés sur leur platine supérieure : Filetage 5/16"-24 sur nos platines de 30 mm pour l’utilisation avec notre Adaptateur Sténopé #38-534 , monture S (M12 x 0,5) sur nos platines de 40 mm, monture C (1”-32 TPI) sur nos platines de 70 mm, et monture T (M42 x 0,75) sur nos platines de 125 mm pour être compatibles avec nos Composants de Systèmes de Monture C, T et S.

Toutes les platines de translation sont compatibles avec les salles blanches de classe 100 (ISO 5) et sont disponibles avec une vis micrométrique ou une vis-mère avec une configuration à entraînement central ou latéral. Les entraînements à vis-mère offrent un pas de 0,5 mm, les micromètres métriques offrent un pas de 0,5 mm avec des divisions de 0,01 mm, et les micromètres anglais offrent un pas de 0,025" avec des divisions de 0,001".

Les Équerres à Axe Z TECHSPEC peuvent être utilisés avec nos platines de translation pour configurer votre propre système de positionnement multi-axes X-Y-Z. Les Platines Adaptatrices de Dessous TECHSPEC offrent un moyen simple et pratique de monter des plateaux de 30 mm et 40 mm sur des tables optiques standard. Aucune platine adaptatrice n'est nécessaire pour nos platines de translation de 70 mm et 125 mm qui peuvent être montées directement sur les tables optiques.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Equerre Z pour 125mm, Métrique #67-089 €165,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Equerre Z pour 125mm, Impérial #66-489 €165,00 Qté 3+ €143,80   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Equerre Z pour 70mm, Métrique #67-088 €127,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Equerre Z pour 70mm, Impérial #66-488 €127,00 Qté 3+ €111,10   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Equerre Z pour 40mm, Métrique #67-087 €89,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Equerre Z pour 40mm, Impérial #66-487 €89,00 Qté 3+ €77,80   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Equerre Z pour 30mm, Métrique #67-086 €73,50   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Equerre Z pour 30mm, Impérial #66-486 €73,50 Qté 3+ €64,60   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine Adaptatrice de Dessus pour 30/40mm, Métrique #66-493 €70,50 Qté 3+ €62,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine Adaptatrice de Dessus pour 30/40mm, Impérial #66-492 €70,50 Qté 3+ €62,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine Adaptatrice de Dessous pour 30/40mm, Métrique #66-620 €70,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine Adaptatrice de Dessous pour 30/40mm, Impérial #66-491 €70,50 Qté 3+ €62,00   Demande de Devis